Estación de carga así como estación para el intercambio de datos con batería de recambio. La estación de conexión incluye una conexión para USB 2.0 y Ethernet, un cargador, una fuente de alimentación y un cable de conexión a la red (EU/UK)
Estación de carga así como estación para el intercambio de datos con batería de recambio. La estación de conexión incluye una conexión para USB 2.0 y Ethernet, un cargador, una fuente de alimentación y un cable de conexión a la red (EU/UK/US/CN)
Batería de iones de litio con una potencia de 2600 mAh con 7,4 V
Batería de iones de litio con una potencia de 2260 mAh con 3,7 V
Bolsa de protección con correa impermeable (sin
pantalla táctil disponible)
"$pageName" en