TMP/CHARGER - Cargador
0803670

Cargador para batería THERMOMARK PRIME (TMP/ACCU), con protección contra inversión de polaridad e indicador de estado de servicio, tensión de servicio de 10,8 V a 24 V

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Cargador para THERMOMARK PRIME
Permite la carga de TMP/ACCU sin impresora
El cargador se carga con una fuente de alimentación externa (TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240 V) o directamente con un encendedor de coche de 12 V (tensión de entrada 11 V a 14 V) con el cable suministrado (TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12 V)