EMLP (EX15)R SR CUS
-
Etiqueta
0802694
Etiqueta, disponible: por líneas, plata, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 20000 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Los marcadores sin fin autoadhesivos EMLP (Ex...)R ... son ideales para identificar fusibles automáticos y cubiertas de carcasas en las cajas de conexiones domésticas
Los marcadores tienen la misma calidad que los índices grabados, tienen una alta calidad óptica
Se puede realizar un corte preciso a la longitud necesaria con las unidades de corte de las impresoras de transferencia térmica
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLP ... de forma personalizada