cUL Recognized
ID de homologación: E192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 20 A | 22 - 12 | 22 - 12 | |
EAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010101950IECEx
ID de homologación: IECExKIWA14.0005UUL Recognized
ID de homologación: E192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 20 A | 22 - 12 | ||
ATEX
ID de homologación: KIWA14ATEX0011U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 32 A | 0,5 - 4 | ||
| Solo conductores rígidos | 41 A | 0,5 - 6 | ||