El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

OPT- 5DC/ 48DC/100 - Relé de estado sólido miniatura
2967992

Relé de estado sólido en miniatura enchufable, relé de estado sólido de entrada, 1 contacto de cierre, tensión de entrada: 5 V DC

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Resistente a vibraciones y choques
Resistente a RT III (resistente al lavado)
Sin desgaste y de larga duración
Interruptor a tensión nula en la salida de AC
Potencia conmut. hasta 24 V DC/5 A
Soldable en placa de circuito impreso