ELR W2+1-230AC/500AC-37
-
Contactor inversor semiconductor
2297387
Contactor inversor semiconductor trifásico con entrada de 230 V AC, corriente de salida de 37 A, interruptor a tensión nula, opcionalmente con fusible térmico
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Dispositivo de seguridad térmica opcional
Tiempos de conmutación estables y cortos
Larga vida útil
Conmutación sin ruido ni desgaste
Circuito de protección integrado
Circuito de enclavamiento y cableado de carga integrados
Alta frecuencia de conmutación