Tecnología IQ Con la tecnología IQ, su solución de fuente de alimentación se hace inteligente. El SAI inteligente con tecnología IQ controla y optimiza el acumulador de energía, reduce los trabajos de mantenimiento y aumenta la disponibilidad de sus instalaciones. Gracias a las interfaces integradas para PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® o USB, el SAI puede integrarse fácilmente en las redes industriales existentes.
Inteligencia para la máxima disponibilidad de la planta
Los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) suministran corriente aunque falle la red. Con nuestra tecnología IQ usted está un paso por delante: le informa sobre el estado de carga y la duración restante del acumulador de energía, con lo que se maximiza su vida útil y avisa a tiempo de cualquier fallo. Toda la información relevante se transmite al ordenador y a los sistemas de control de orden superior.
Tecnología IQ: inteligencia para una máxima disponibilidad de la planta
Gestión de baterías inteligente con tecnología IQ
Gestión de baterías inteligente
La gestión de baterías inteligente con tecnología IQ reconoce el tipo de acumulador de energía conectado, registra toda la información relevante e informa al respecto.
SOC – State of Charge
El estado de carga actual y la duración restante del acumulador de energía se calculan y se muestran continuamente.
SOH – State of Health
Se muestra la duración restante de la batería y se avisa a tiempo de un fallo.
Monitorización inteligente del acumulador de energía
Monitorización inteligente del acumulador de energía
Intelligent Battery Control
Se reconoce automáticamente el tipo de batería conectada y se maximiza la vida útil mediante una característica de carga ajustada de forma óptima.
Intelligent Charging
El ajuste de la corriente de carga aporta una recarga y una disponibilidad lo más rápidas posible del acumulador de energía.
Interfaces para la integración en redes industriales
Integración en redes industriales
Los QUINT DC UPS permiten la conexión sin problemas a través de diferentes interfaces en
las siguientes redes industriales ya existentes:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Switch de 2 puertos
Nuestro QUINT DC UPS dispone de un switch de 2 puertos. De esta forma, el equipo se puede conectar de forma flexible a las redes industriales existentes.
Sistema de alimentación inteligente
Demostración en directo: sistema de alimentación inteligente
Eche un vistazo a la demostración en directo de nuestro sistema de alimentación en PHOENIX CONTACT Metal Parts Production de Paderborn. Un panel de control interactivo en la nube muestra de manera ininterrumpida los datos de estado del sistema de alimentación.
Usuario: demohmi
Contraseña: Demo1234