E-Learning

Adquiera conocimientos con rapidez y flexibilidad

Adquiera conocimientos con rapidez y flexibilidad

Módulos de E-Learning, que son fáciles de entender, le ayudarán a entender temas nuevos y complejos con rapidez y facilidad.

Regresar a Servicio y Soporte

Categorías

  • Conectores enchufables
    Conectores enchufables

    Los conectores enchufables de Phoenix Contact ofrecen soluciones adecuadas para conexiones de datos, señales y potencia industriales.

  • Dispositivos de conmutación electrónicos y control de motores
    Dispositivos de conmutación electrónicos y control de motores

    Los dispositivos de conmutación electrónicos y controles de motores de Phoenix Contact conmutan y protegen motores e instalaciones de alto valor.

  • Ethernet industrial
    Ethernet industrial

    La Ethernet industrial ha probado su eficacia y se ha establecido en el sector de la automatización por su capacidad de integración, rapidez y flexibilidad extrema.

  • Fuentes de alimentación y SAI
    Fuentes de alimentación y SAI

    Las fuentes de alimentación y los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) de Phoenix Contact son líderes en términos de tecnología y calidad.

  • Herramientas
    Herramientas

    La herramienta adecuada es clave para lograr un resultado de trabajo óptimo. La calidad, precisión y larga vida útil son la base de nuestros productos.

  • Marcado y rotulación
    Marcado y rotulación

    Los marcados y las rotulaciones de Phoenix Contact siempre son la solución adecuada, ya sea preimpresos o impresos de forma personalizada, también con servicio completo.

  • Materiales de instalación y montaje
    Materiales de instalación y montaje

    Menos espacio y más a mano. Nuestros materiales de instalación y montaje reflejan la tecnología más moderna de armarios de control.

  • Módulos de protección
    Módulos de protección

    Los módulos de protección de Phoenix Contact garantizan la disponibilidad de la instalación: ya sean bornes para fusible, interruptores de protección o protección contra sobretensiones.

  • Módulos de relé
    Módulos de relé

    Los módulos de relé de Phoenix Contact están disponibles en una amplia gama: relés electromecánicos y de estado sólido o relés temporizadores y de control.

  • Monitorización
    Monitorización

    Los productos para el control de funcionamiento y la monitorización de Phoenix Contact miden y protocolizan todos los parámetros de proceso importantes en instalaciones de automatización.

  • Seguridad funcional
    Seguridad funcional

    El amplio espectro de productos de seguridad ofrece soluciones avanzadas para cualquier requisito. Simple en el manejo y seguro en el servicio.

  • Sistemas de cableado para sistemas de control
    Sistemas de cableado para sistemas de control

    Rápido, claro y sin errores: cablee los conductores individuales del nivel de campo con precisión con su unidad del sistema de control.

  • Sistemas de E/S
    Sistemas de E/S

    Recopile y transmita señales y datos en sus instalaciones con rapidez y fiabilidad.

  • Software
    Software

    Phoenix Contact ofrece software potente que va desde la planificación hasta el funcionamiento de la instalación: una solución eficiente para cada caso.

  • Técnica de medición, control y regulación
    Técnica de medición, control y regulación

    Phoenix Contact ofrece soluciones innovadoras para el control rentable y eficiente de procesos.

  • Tecnología de comunicación industrial
    Tecnología de comunicación industrial

    Phoenix Contact ofrece una tecnología de comunicación industrial para la transmisión mediante cobre, fibra óptica y radio.

Independientemente de si desea seguir una formación sobre un contenido específico o de si solo se quiere informar más sobre un tema: Phoenix Contact le ofrece una gran cantidad de posibilidades multimedia.

Sus ventajas

  • Flexibilidad del máximo: puede acceder a los conocimientos en cualquier momento y lugar en línea
  • Fácil de entender: gracias a contenidos que se han estructurado para que sean didácticos
  • Transmisión efectiva de conocimientos: gracias a una presentación multimedia e interactiva

Cree su propia unidad personal de formación

E-Learning

Con E-Learning de Phoenix Contact aprenderá dónde y cuándo quiera lo que quiera.

Cursillos de autoaprendizaje asistido
Nuestros cursillos de autoaprendizaje asistido explican cómo utilizar los productos y el software de Phoenix Contact. Instrucciones breves y ejemplos típicos de aplicaciones le ayudarán con rapidez a instalar, configurar o monitorizar dispositivos - con o sin un PC.

Módulos de aprendizaje interactivos
Los módulos de aprendizaje transmiten temas nuevos y complejos de forma interactiva. Utilice nuestros módulos de aprendizaje con tareas prácticas, información que es fácil de entender y la posibilidad de comprobar su nivel de conocimientos por sí mismo.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020