El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Diferentes estándares de comunicación, dispuestos en estructura de panal

Tecnologías de transferencia y comunicación Descubra las posibilidades de la tecnología de comunicación industrial

La base de la digitalización es una infraestructura de comunicación fiable. Dependiendo de la aplicación, existen muchas tecnologías diferentes para transmitir los datos de A a B: soluciones inalámbricas y por cable, protocolos de bus de campo y Ethernet, transmisión por cobre y cable de fibra óptica, entre otros.
Para ayudarle a tomar una decisión sobre su aplicación, en las siguientes páginas le presentamos las tecnologías de comunicación y transmisión más importantes.

Nuevas tecnologías de comunicación Universal del sensor a la nube

Donde antes solo había unos pocos equipos conectados por Ethernet, encontramos ahora redes inmensas. En el futuro, se conectarán muchos más equipos en campo, como consecuencia de la digitalización, la Industria 4.0 y el Internet industrial de las cosas. Además de los datos de control, la información necesaria también se transmitirá a los diferentes destinos de la red y a la nube. Para controlar estas cantidades de datos y poder seguir utilizando las aplicaciones en tiempo real, se precisan nuevas tecnologías, TSN, SPE, APL y 5G.

Tecnologías de transferencia Comunicación fiable – Por cable o de forma inalámbrica

Para la transmisión fiable de los datos, se dispone de varias tecnologías de transferencia según sus necesidades: si desea abarcar largas distancias, se recomienda la tecnología de cable de fibra óptica. En caso de que la instalación de cables resulte cara o imposible, para trayectos cortos y medios se ofrecen las interfaces inalámbricas. Pero si no se dispone de líneas de comunicación, las redes de radiotelefonía móvil disponibles son una buena alternativa. En estas páginas encontrará más información sobre las ventajas, propiedades y campos de aplicación de las distintas tecnologías de transferencia.

Industrial Wireless

Tecnologías por cable