Software para gestión de cargas

Software de gestión de parques de carga

Gestión inteligente y cómoda de postes de carga

Con EV Charging Suite optimizará el funcionamiento de su infraestructura de carga.

La solución de software escalable crea la interfaz entre el conductor del vehículo eléctrico, el operador del parque de carga, el sistema de gestión de edificios y el proveedor de servicios backend.

Sus ventajas

  • La gestión de carga integrada evita que se produzcan costosos fallos y garantiza la disponibilidad del parque de carga
  • Fácil puesta en servicio, configuración y supervisión del parque de carga mediante el navegador web
  • Manejo táctil intuitivo para el conductor del vehículo eléctrico en el terminal central
  • Orientado al futuro y flexible gracias a las licencias ampliables y a la posibilidad de añadir puntos de carga nuevos de forma sencilla
  • Conexión flexible a los sistemas backend y de gestión de edificios

Motivos convincentes para la gestión de cargas

Aparcamiento de empleados con posibilidades de carga  

Los aparcamientos se equipan cada vez con mayor frecuencia con postes de carga que deben gestionarse

Con el creciente número de vehículos eléctricos, aumenta la necesidad de soluciones de carga. Los aparcamientos y parkings se equipan cada vez con mayor frecuencia con postes de carga.

Los planificadores, instaladores y explotadores de este tipo de parques de carga se enfrentan al reto de, con la conexión de red limitada in situ, lograr la potencia de carga óptima para cada punto de carga. Al mismo tiempo, debe garantizarse la seguridad y la alta disponibilidad, teniendo en cuenta otros consumidores y productores.

Con EV Charging Suite, nuestra solución de software escalable, satisfará este requisito. Gestione hasta 50 puntos de carga y optimice su funcionamiento.

Control cómodo

Puesto de control con monitores para controlar y supervisar un parque de carga  

Controle y supervise su parque de carga de forma cómoda con el navegador web

El parque de carga se pone en funcionamiento, configura, controla y supervisa de forma sencilla utilizando un navegador web.

Con unos pocos clics, podrá administrar los usuarios y los puntos de carga, autorizará los procesos de carga y realizará muchas otras operaciones, ya sea de la forma clásica con un PC de escritorio o durante los desplazamientos con una tablet y a través de una conexión VPN segura.

La interfaz web intuitiva combina así todas las funciones para los operadores de las instalaciones, los técnicos de servicio y el personal de mando.

Carga sencilla

El punto de carga se selecciona en el terminal  

En un terminal, se guía a los conductores del vehículo eléctrico de forma intuitiva por la interfaz táctil

Si así se desea, la interfaz táctil guiará a los usuarios de sus postes de carga en un terminal central, desde el paso de autorización hasta la finalización del proceso de carga.

Durante el proceso de carga, EV Charging Suite registra todos los datos de transacciones y energía relevantes, los guarda en una base de datos SQL local y los transmite al proveedor backend mediante OCPP.

Si así lo solicita, también podemos proporcionar la interfaz táctil con su logotipo y los colores deseados para que disfrute de una marca y apariencia consistente en el parque de carga.

Conexión inteligente

Sistema de gestión de edificios y de energía Emalytics  

Integre los postes de carga a la perfección en la gestión de su edificio

De manera opcional, EV Charging Suite se puede conectar a un sistema de gestión de edificios y de energía. Emalytics de Phoenix Contact es en este caso la solución óptima.

Al especificar dinámicamente la corriente de carga máxima e intercambiar otros datos en tiempo real, se puede optimizar la interacción entre el edificio y el parque de carga y evitar así los picos de carga de forma precisa.

De esta forma, se pueden cargar los vehículos eléctricos sin emisiones de CO2 con corriente fotovoltaica autogenerada. Al mismo tiempo, garantiza que haya suficiente energía de reserva en el edificio para el consumidor.

Inversión pensando en el futuro

Gracias al modelo de licencia escalable de EV Charging Suite realizará una inversión con futuro. Cree de forma flexible sus posibilidades de carga en hasta 50 puntos de carga.

Parque de carga con cinco puntos de carga, terminal táctil central y conexión backend y de edificios  

Ejemplo de estructura de un parque de carga con conexión de edificios y backend

Licencias básicas de software

Según el tamaño de su parque de carga, obtendrá licencias básicas escalonadas.

Licencias de software para 5 puntos de cargaLicencias de software para 10 puntos de cargaLicencias de software para 20 puntos de cargaLicencias de software para 30 puntos de cargaLicencias de software para 50 puntos de carga

para 5 puntos de carga

para 10 puntos de carga

para 20 puntos de carga

para 30 puntos de carga

para 50 puntos de carga

TipoEV-CC-S-SUITE-CP5EV-CC-S-SUITE-CP10EV-CC-S-SUITE-CP20EV-CC-S-SUITE-CP30EV-CC-S-SUITE-CP50
Código de artículo11535091086929115350810869211086920

Licencias de actualización de software

Recibirá licencias de actualización económicas para posteriores ampliaciones.

de 5 a 10 puntos de cargade 10 a 20 puntos de cargade 10 a 30 puntos de cargade 20 a 30 puntos de cargade 30 a 50 puntos de carga
de 5 a 10 puntos de cargade 10 a 20 puntos de carga

de 10 a 30 puntos de carga

de 20 a 30 puntos de cargade 30 a 50 puntos de carga
TipoEV-CC-S-SUITEUPG5-
10
EV-CC-S-SUITEUPG10-
20
EV-CC-S-SUITEUPG10-
30
EV-CC-S-SUITEUPG20-
30
EV-CC-S-SUITEUPG30-
50
Código de artículo11535131153516108689111535201086889

PC industriales compatibles

En función de la arquitectura del parque de carga, podrá elegir entre dos PC industriales adecuados con el hardware correspondiente. Para ello, solo necesitará unos minutos para instalar el software.

PC de panelBox PC

PC de panel
con pantalla multitáctil de 12,1 pulgadas

Box PC

Aplicación

Parques de carga con autorización y manejo táctil en el terminal central

Parques de carga sin autorización o con autorización descentralizada en cada punto de carga

Tipo

VL2 PPC12 1000

BL2 BPC 1000

Código de artículo

24037102404777

Clave de configuración recomendada

D46/A20/I38/R26/M69/OS71/EF00/O00/S00

A21/I42/R26/M71/OS71/S00/EF00/EF00

PC de panelBox PC

PC de panel
con pantalla multitáctil de 12,1 pulgadas

Box PC

Aplicación

Parques de carga con autorización y manejo táctil en el terminal central

Parques de carga sin autorización o con autorización descentralizada en cada punto de carga

Tipo

VL2 PPC12 1000

BL2 BPC 1000

Código de artículo

Clave de configuración recomendada

D46/A20/I38/R26/M69/OS71/EF00/O00/S00

A21/I42/R26/M71/OS71/S00/EF00/EF00

Sistemas de control de carga compatibles

En función del tipo de carga y del alcance de funciones necesario, le ofrecemos el sistema de control de carga compatible. Lo conectará a través de Ethernet al PC industrial.

EVCC AdvancedEVCC Advanced PlusEVCC Professional

EVCC Advanced

EVCC Advanced Plus

EVCC Professional

Alcance de las funciones

Carga AC, registro de datos de energía

Carga AC, registro de datos de energía, autentificación RFID, supervisión de corriente de fuga

Carga DC a través de CCS y CHAdeMO, carga AC, registro de datos de energía, autentificación RFID

Tipo

EM-CP-PP-ETH

EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH

EV-PLCC-AC1-DC1

Código de artículo

290280210187011624130
EVCC AdvancedEVCC Advanced PlusEVCC Professional

EVCC Advanced

EVCC Advanced Plus

EVCC Professional

Alcance de las funciones

Carga AC, registro de datos de energía

Carga AC, registro de datos de energía, autentificación RFID, supervisión de corriente de fuga

Carga DC a través de CCS y CHAdeMO, carga AC, registro de datos de energía, autentificación RFID

Tipo

EM-CP-PP-ETH

EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH

EV-PLCC-AC1-DC1

Código de artículo

Más productos para los postes de carga

Vehículo eléctrico en un poste de carga  

Aproveche nuestra amplia gama para crear su infraestructura de carga

Además de los productos presentados, le ofrecemos también:

  • cables de carga y tomas de corriente de carga
  • electrónica de potencia, fuentes de alimentación y protección contra sobretensiones
  • contadores de energía y tecnología de comunicación
  • bornas para carril y material de instalación

¿Está interesado?

Estaremos encantados de asesorarle y de aclarar con usted los requisitos específicos de su proyecto. Con nuestra larga experiencia le ayudaremos a crear y conectar en red sus postes de carga y a conectar servicios backend y sistemas de gestión de edificios.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio


Declaración de cliente acerca de CHARX manage

GP Joule ha optado por Phoenix Contact como proveedor de sistemas de gestión de carga.


Entrevista de la Hannover Messe 2019

Grabación de la retransmisión en directo con el jefe de producto Dirk Vogel.