Boîtiers de base de la série EH

Un système - des possibilités infinies

Vous recherchez un boîtier électronique pour de multiples idées d'appareils ? Avec plus de 100 combinaisons possibles et un libre choix de la connectique pour C.I., la série EH vous offre une flexibilité maximale.

Deux hauteurs, sept largeurs, trois variantes de flasques et une connectique polyvalente : avec la série de boîtiers EH de Phoenix Contact, vous développez facilement vos solutions systèmes modulaires. Avec différentes couleurs, options d'impression et découpes individuelles de boîtiers, concevez des composants électroniques personnalisés.

Avantages

  • Conception aisée grâce à la configuration en ligne innovante avec visualisation 3D en temps réel et téléchargement CAO
  • Flexibilité totale en matière de développement d'appareil, grâce au montage tridimensionnel du circuit imprimé
  • Des solutions systèmes fonctionnelles tout-en-un grâce à une conception de boîtiers uniforme et des options de repérage et d'affichage personnalisées
  • Installation et maintenance faciles : le connecteur de bus permet la juxtaposition aisée de plusieurs appareils
  • Création de valeur optimisée grâce à des coûts de composants compétitifs

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Téléchargements