Aide à la sélection pour la protection antisurtension en informatique

Aide à la sélection pour la protection antisurtension en informatique

Rechercher en toute simplicité !

La protection antisurtension adaptée à votre interface.

En informatique, il est difficile de choisir la protection antisurtension adaptée en raison de la multitude d'interfaces existantes. L'outil de sélection STOP-IT (Selection Tool for Protection of Information Technology) de Phoenix Contact, vous assiste dans le choix de la protection antisurtension idéale.

STOP-IT : outil d'aide à la sélection

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez des modules de protection antisurtension destinés à des systèmes radio, MSR, de télécommunications ou de données convenant, par exemple, pour des applications Ethernet, ISDN, TTY (4-20 mA), INTERBUS et Profibus.

  • La première colonne est constituée d'une liste d'interfaces triée par ordre alphabétique, pour lesquelles il existe une recommandation en matière de protection antisurtension.
  • La deuxième colonne décrit le module de protection antisurtension adapté à l'interface. Chaque équipement de protection est présenté avec un lien vous redirigeant vers les caractéristiques techniques du produit.
  • La dernière colonne contient des exemples d'applications pouvant être téléchargés.
InterfaceProtection antisurtensionExemple d'application
G.703 PT 2-TELE

DT-TELE-RJ45

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
GPS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB
GSM (900, 1800) CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
Genius I/O Bus PT-IQ-1X2+F-12DC-UT

TTC-6P-1X2-F-12DC-PT-I
Gigabit-Ethernet (10G Base T) DT-LAN-CAT.6+
InterfaceProtection antisurtensionExemple d'application
KNX TTC-6-2-HC-24DC-PT-I
Télécharger un exemple d'application
Kathodischer Korrosionschutz PT 2-F-ST
PT-BE/FM

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM
InterfaceProtection antisurtensionExemple d'application
SDLC PT 5-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE

PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT
SDSL DT-TELE-SHDSL

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
SERCOS III D-LAN-CAT.5-FP
SHDSL DT-TELE-SHDSL

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
Télécharger un exemple d'application
SIGMALOOP (SIGMASYS) TTC-6P-1X2-24DC-PT-I

PT-IQ-1X2-24DC-UT
SIGMANET (SIGMASYS) TTC-6P-1X2-24DC-PT-I

PT-IQ-1X2-24DC-UT
SINEC L1 PT 5-HF- 5 DC-ST
PT 2X2+F-BE

TT-SLKK5-F/110AC

TT-SLKK5-S- 12DC
Télécharger un exemple d'application
SINEC L2 DP (~Profibus DP) PT-IQ-3-PB-UT

PT 3-PB-ST
PT 1X2-BE

TTC-6P-3-HF-M-12DC-UT-I

D-UFB-PB
SIOX field bus PT 1X2-24AC-ST
PT 1X2-BE
SS97 SINIX PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT

PT 5-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE

DT-UFB-V24/S-9-SB
SSI PT 4X1-12DC-ST
PT 4X1+F-BE

PT 4-24DC-ST
PT 4-BE

TTC-6P-2X1-F-12DC-UT-I
Télécharger un exemple d'application
STAEFA integral PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT

TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I
Télécharger un exemple d'application
SUCONET K PT-IQ-3-HF-12DC-UT

TTC-6P-3-HF-M-12DC-PT-I
SafetyBUS p PT 2X2-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE
Satellite TV C-SAT-BOX

C-TV-SAT

MNT-TV-SAT...
Télécharger un exemple d'application
SecuriLan-LON-Bus TTC-6P-1X2-12DC-PT-I

PT-IQ-1X2-12DC-UT
Six-wire measurement PT 4-24DC-ST
PT 4-BE

LIT 4-24

TTC-6P-4-24DC-PT-I
Télécharger un exemple d'application
Stromschleife, 0(4) - 20 mA TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I

PT-IQ-2X2-24DC-UT

CTM 1X2- 24DC
CTM 10-MAG

CT-TERMIBLOCK 10DA
Télécharger un exemple d'application
Stromschleife, 0(4) - 20 mA für Ex(i) TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I

S-PT-EX-24DC
Télécharger un exemple d'application
InterfaceProtection antisurtensionExemple d'application
U-BUS PT 4-F-ST
PT 4-BE
Télécharger un exemple d'application
UMTS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
InterfaceProtection antisurtensionExemple d'application
WLAN (2.4 GHz) CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET

CN-LAMBDA/4-5.9...

CN-UB-280DC-3-SB
WLAN (5 GHz) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…
WiMAX (mobile) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55