PT 2-TELE - Parafoudre
2882828
N° ELDAS®: 808402813

section
type de raccordement
Courant Pictogramme

Parafoudre, comprenant connecteur et élément de base, pour la protection d'une paire de fils d'interfaces de télécommunication analogiques et numériques (VDSL jusqu'à 50 MBit/s, sur de courtes distances (< 300 m) jusqu'à 100 MBit/s).

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète