Technique d'insertion directe SKEDD

La technique SKEDD est une technique innovante permettant le raccordement direct des connecteurs pour C.I. sur le circuit imprimé par le biais de trous de perçage métallisés. Le montage s'effectue sans outil et sans embase supplémentaire. Les rivets à expansions latéraux au niveau du connecteur garantissent un assemblage sûr et résistant aux vibrations.

Avantages

  • Tracé de C.I. évolutif : extensions fonctionnelles sans coûts de matériel et de stockage supplémentaires
  • Montage direct : un raccordement à la main en toute aisance et une connexion résistante aux vibrations
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives

Bases

Technique dinsertion directe SKEDD  

Technique d'insertion directe SKEDD

La technique d'insertion directe SKEDD allie les avantages de deux techniques de montage éprouvées, la technique de l'insertion en force et la technique d'insertion directe. Grâce à des forces de montage élevées, la technique de l'insertion en force connecte les contacts et le circuit imprimé de manière étanche au gaz. Ce type de montage n'est cependant pas adapté aux connexions réversibles.

L'insertion directe implique en revanche des plots de connexion bilatéraux sur le circuit imprimé et ne peut être utilisée que les connexions carte-à-carte ou fil-à-carte sur les bords du circuit imprimé. La technique d'insertion directe innovante SKEDD permet désormais des connexions stables pendant une période prolongée, faciles à raccorder et réversibles avec une flexibilité maximale au niveau du tracé de C.I.

Contacts SKEDD

Technique dinsertion directe SKEDD  

SKEDD garantit une connexion électrique sécurisée

Les contacts SKEDD de Phoenix Contact se composent de deux paires de branches qui s'adaptent au diamètre des trous du circuit imprimé traversants lors du raccordement. La stabilité du contact s'en trouve ainsi accrue et garantit une connexion stable entre le connecteur et le circuit imprimé, même lors de résistances mécaniques ou de vibrations.

La force normale de contact des connecteurs encartables est conçue de manière à garantir une connexion électrique sécurisée qui peut être supprimée par le connecteur lors de la maintenance ou par le circuit imprimé.

Qualifications et autorisations

Sécurité contrôlée avec SKEDD  

Sécurité validée pour les plus hautes exigences

Les connecteurs encartables SKEDD de Phoenix Contact se basent sur la technologie brevetée de Würth Elektronik. Les connecteurs encartables sont qualifiés au même titre que l'ensemble de la gamme de connecteurs mâles pour C.I. selon la norme DIN EN 61984 et sont soumis ainsi entre autres aux tests suivants :

  • tests environnementaux (essai de résistance à la corrosion avec un flux de mélange gazeux, des variations de température, etc.)
  • Tests de résistance aux chocs et vibrations
  • Tests de la continuité électrique et de la résistance de contact

Trouvez rapidement votre solution

En suivant le lien suivant, vous trouverez tous les raccordements pour C.I. avec la technique d'insertion directe SKEDD.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55