MPG Mendener Präzisionsrohr : communiquer sans perturbations

Des modules sans fil Wireless MUX pour une communication sans perturbation

Chariot de chargement de la fonderie  

Aucune perturbation depuis plus de six ans : communication sans fil Bluetooth chez MPG

La fonderie MPG Mendener Präzisionsrohr produit et transforme depuis plus de 100 ans des métaux et compte parmi les leaders du marché des tubes d'échange de chaleur en alliage cuivre. Les 150 employés produisent par mois jusqu'à 250 km de tubes, qui sont utilisés par exemple dans la construction de centrales, d'installations, dans les raffineries ou dans la construction navale.

Chez MPG, tous les métaux à fondre sont transportés vers les fours par le biais de chariots de chargement. Les solutions sans fil de Phoenix Contact assurent ici une communication sans perturbation dans un environnement difficile.

Application

Les tubes d'échange de chaleur ne doivent pas uniquement répondre à des exigences élevées, mais ils doivent fonctionner de manière irréprochable pendant maximum 40 ans. Pour cette raison, les matériaux initiaux sont optimisés dans la fonderie, en vue de l'application correspondante, pour aller au-delà de la qualité exigée par la norme. Un transpalette les transporte ensuite vers les chariots de chargement à commande électrique et guidage sur rail, de la société Cyrus Schwingtechnike, qui s'est occupée de l'équipement des fours.

La société Bregar Systemtechnik est en charge de la technique de commande des chariots de chargement ; cette société s'est spécialisée en solutions dédiées à l'automatisation de processus de déplacements ainsi qu'aux systèmes complets avec câblage et armoires électriques. Auparavant, les signaux comme la position du chariot, les messages d'erreur, marche/arrêt ou l'arrêt d'urgence étaient transmis entre l'automate centralisé et l'automate-machine via des tambours de câbles. Le concept filaire se révèle néanmoins onéreux, sensible aux pannes et nécessite de nombreuses opérations de maintenance.

Solution

Chariot de chargement avec multiplexeur Bluetooth  

Chariot de chargement avec multiplexeur Bluetooth

Thomas Vos, responsable de la technique de commande chez Bregar, rapporte : « J'étais à la recherche d'une solution alternative pour la communication et mon attention a été attirée par la communication sans fil de Phoenix Contact'». Pour remplacer les câbles, Bregar utilise désormais des multiplexeurs sans fil, basés sur la technologie Bluetooth.

« La technologie Wireless-MUX permet d'envoyer sans fil les signaux depuis les chariots de chargement jusqu'à l'automate-machine centralisé », explique Thomas Vos. « Il est ainsi possible de transmettre des données de manière simple et économique, même dans cet environnement extrême. »

La technologie Wireless-MUX transmet 16 signaux numériques et deux signaux analogiques de manière bidirectionnelle, et remplace ainsi un câble de signal à 40 fils. Pour la technologie sans fil, la solution Bluetooth suivant la norme IEEE 802.15 est utilisée et permet de communiquer sur la bande de fréquence 2,4 GHz sans frais supplémentaires ni licence. En raison du procédé de saut de fréquence (AFH) intégré et facilement adaptable, la communication s'avère solide et fiable.

Conclusion

Thomas Vos, Rico von Borzestowski, Thomas Meisterjahn  

Convaincus par la technique : Thomas Vos, Rico von Borzestowski et Thomas Meisterjahn

Suite à ces bonnes expériences avec les systèmes sans fil de Phoenix Contact, Bregar les utilise désormais dans de nombreuses applications pour répondre à différentes exigences de communication. La liaison sans fil configurée par MPG fonctionne depuis plus de six ans sans défaillance.

« Grâce à l'utilisation de solutions sans fil de Phoenix Contact, nous avons résolu de nombreux défis et économisé beaucoup d'argent », résume Thomas Vos, un avis partagé par les collaborateurs compétents de Cyrus et MPG. Pour tous, la technologie sans fil constitue une véritable alternative à laquelle ils souhaitent avoir de nouveau recours pour leurs projets futurs.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55