ANT-OMNI-0671-03 - Antenne
1565400
N° ELDAS®: 505695089

Antenne omnidirectionnelle multibande pour une installation invisible de l'extérieur dans des armoires électriques en plastique, Bande de fréquence : 0,6 GHz ... 7,1 GHz, Gain : 1 dBi .... 2 dBi, Raccordement : SMA (mâle), Connecteur d'antenne avec articulation à 90°

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Convient parfaitement aux applications fixes dans les réseaux de téléphonie mobile 2G/3G/4G/5G
Utilisation universelle grâce à une large plage de fréquences
Un avenir assuré grâce à l'utilisation de matériaux sans plomb