Client WLAN, point d'accès souple, Wi-Fi 6, avec 2 raccordements d'antenne externes (RSMA-F), IP20, -30 °C ... +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax,fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz, données de connexion : 9 V DC ... 32 V DC, RJ45 : pour LAN, http/https, CLI, REST-API
Industrial Wireless : de l'IWLAN au LoRaWAN en passant par le Wireless IO
L'Industrial Wireless permet une liaison radio sûre et fiable pour les applications industrielles. Selon les exigences, utilisez l'IWLAN ou le Bluetooth pour la communication en temps réel, le NearFi pour les applications en champ proche ou le LoRaWAN et la technologie Trusted Wireless pour les grandes distances. Nos solutions sans fil comprennent des points d'accès et des clients ainsi que des antennes et câbles adaptés.
Client WLAN, point d'accès souple, Wi-Fi 6, avec antennes internes (MIMO) pour montage mono-trou, IP66/68, -30 °C ... +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax,fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz, données de connexion : 9 V DC ... 32 V DC, RJ45 : pour LAN, http/https, CLI, REST-API
Relais SMS et module de signalisation, version pour l'Europe, surveillance des valeurs analogiques et numériques via le réseau de téléphonie mobile, commutation des sorties de relais à distance, communication via SMS ou connexion des données par téléphonie mobile (envoi d'e-mails, applis), tension d'alimentation 10 V ... 60 V DC
Antenne omnidirectionnelle multibande avec protection anti-vandalisme pour le montage sur les armoires électriques, bande de fréquences : 0,6 GHz ... 7,1 GHz, gain : 2 dBi ... 4 dBi, indice de protection : IP67, résistance aux chocs : IK10, résistante à l'eau de mer, raccordement : N (femelle)
Relais SMS et module de signalisation, version pour l'Europe, surveillance des valeurs numériques via le réseau de téléphonie mobile, commutation des sorties de relais à distance, communication via SMS ou connexion des données par téléphonie mobile (envoi d'e-mails, applis), tension d'alimentation 93 V ... 250 V AC
Antenne omnidirectionnelle pour montage mural ou sur poteau, 868 MHz, gain : 4 dBi, indice de protection : IP67, résistante à l'eau de mer, raccordement : N (femelle), avec étrier de montage et colliers pour poteaux, homologations ATEX et IECEx
Radioline - Emetteur/récepteur radio 868 MHz avec interface RS-232/485, extensible via des modules d'E/S, raccordement d'antenne RSMA (femelle), réseaux point à point/en étoile/maillé jusqu'à 99 stations, portée de 20 km maximum (avec vue dégagée), utilisation en Europe
Antenne omnidirectionnelle multibande pour une installation invisible de l'extérieur dans des armoires électriques en plastique, Bande de fréquence : 0,6 GHz ... 7,1 GHz, Gain : 1 dBi .... 2 dBi, Raccordement : SMA (mâle), Connecteur d'antenne avec articulation à 90°
Câble d'antenne, diamètre extérieur : 5 mm, conducteur interne : rigide, atténuation : 0,4 / 0,5 / 0,6 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : N (mâle) -> RSMA (mâle), longueur de câble : 0,5 m
Point d'accès WLAN, client, Mesh avec 2 prises d'antenne externes (RSMA-F), IP20, plage de température : -40 °C … +60 °C, WiFi 802.11a, b, g, n, fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz, raccordements : MINICONNEC 9 V DC ... 32 V DC, RJ45 : pour LAN, web, http/https, CLI, API REST
La technologie sans fil adaptée à votre application
Différentes technologies sans fil ont fait leurs preuves dans divers domaines d'utilisation. Phoenix Contact vous propose des solutions sans fil industrielles adaptées à vos applications.
- NearFi : pour la transmission d'énergie et de données Ethernet en temps réel sans contact sur de courtes distances
- WLAN IEEE 802.11 : Wireless Ethernet pour des réseaux Ethernet industriels puissants
- Bluetooth : Wireless Ethernet et Wireless I/O pour la transmission des données dans l'automatisation de la production
- Trusted Wireless : Wireless I/O et Wireless Serial pour la transmission de signaux et de données dans des installations étendues
- LoRaWAN : Low Power Wide Area Network pour une émission de données efficace sur le plan énergétique sur de longues distances
Nouveaux produits
Transmission d'énergie et de données en zone de champ proche
Une transmission sans contact de l'énergie et des données via un entrefer permet non seulement des connexions sans usure et sans entretien, mais aussi une transmission à travers des parois en verre ou d'autres milieux non conducteurs.
Il en résulte de nombreuses possibilités d'application, par exemple en cas de restrictions d'espace et de mouvement, de vibrations, de poussière et de saleté, de rotation et de contacts fréquents.
Coupleurs NearFi pour la transmission sans contact de l'énergie et des données
Coupleurs NearFi pour la transmission d'énergie et d'Ethernet en temps réel sans contact
Les coupleurs NearFi permettent de transmettre l'énergie (jusqu'à 100 W) et les données Ethernet en temps réel (100 Mbit/s, duplex intégral) par un entrefer de quelques centimètres. Pour la transmission, il faut toujours systématiquement deux appareils : un coupleur de base et un coupleur à distance. Les coupleurs ne nécessitent aucune configuration et sont donc aussi faciles à utiliser qu'un connecteur.
- Universels – communication Ethernet en temps réel, sans retard et indépendante du protocole
- Visibles – diagnostic bien visible de tous les côtés grâce à l'anneau LED sur le boîtier
- Robustes – boîtier IP65 avec technologie à raccordement rapide M12 Push-Pull pour une utilisation rapide et facile dans les environnements exigeants
Coupleurs IO-Link pour la transmission IO-Link sans contact
Coupleurs IO-Link pour la transmission IO-Link sans contact
Avec les coupleurs IO-Link, l'énergie (18 W) et les données IO-Link sont transmises via un entrefer pouvant atteindre 7 mm. Les appareils fonctionnent simplement par Plug and Play. Les coupleurs de base et à distance se connectent automatiquement.
- Universels – en plus de l'énergie, il est également possible de transmettre des données IO-Link ou deux signaux numériques
- Robustes – boîtier en acier inoxydable IP68 avec raccordements M12 pour une utilisation dans des environnements exigeants
- Compacts – forme de construction M30 pour un montage peu encombrant
IWLAN – Industrial Wireless LAN
Industrial Wireless LAN ou WLAN industriel ou IWLAN permet une connexion radio sans fil simple dans les réseaux PROFINET, EtherNet/IP™ ou Modbus/TCP, et est souvent appelé Wireless Ethernet. IWLAN se distingue par le fait que des réseaux à grande échelle avec de nombreux utilisateurs peuvent être mis en place. Un des principaux avantages : les appareils peuvent se gérer dans un large réseau WLAN, chaque appareil peut automatiquement basculer sa liaison radio sur le point d'accès ayant le meilleur signal radio.
IWLAN est ainsi parfaitement adapté à des applications, telles que les systèmes de transport sans conducteur (AGV) et les navettes d'entrepôt, les convoyeurs aériens ou la commande de machines et d'installations par tablette et smartphone. Avec PROFIsafe, il permet même de piloter des applications de sécurité par radio. Selon l'application, Phoenix Contact propose différents produits IWLAN.
Modules radio WiFi pour l'industrie
WLAN 1000 et 2000 - la solution WLAN pour l'industrie
Les modules radio robustes WLAN 1000 (client) et 2000 (point d'accès) ont été spécialement conçus pour répondre aux exigences de l'industrie. Choisissez le design qui vous convient le mieux : WLAN 1100 et WLAN 2100 réunissent antennes et module radio en un seul appareil. Le module radio s'installe facilement sur des machines ou des systèmes de transport automatisés (AGV) via un montage à un trou. Les modules radio WLAN 1000 et WLAN 2000 disposent d'un boîtier compact IP20 avec raccords d'antennes externes. Ils ont été développés pour les applications nécessitant une grande flexibilité lors de la sélection et du positionnement des antennes. Pour les deux designs :
- Sécurité élevée grâce à deux points d'accès virtuels et au filtre IP
- À la pointe de la technologie avec des variantes pour le Wi-Fi 6
- Réception optimale et fiabilité élevée grâce à la communication sans fil MIMO
- Itinérance rapide et fiable
- Configuration via web, SNMP, API REST ou CLI
- WLAN Mesh pour réseaux d'automatisation (uniquement sur les versions 2000 et 2100)
Bluetooth industriel
Le Bluetooth est avant tout connu dans le domaine de la téléphonie mobile et des accessoires informatiques, mais s'est également établi comme solution de communication dans le domaine de la construction des machines et des installations. Cette technologie est extrêmement résistante aux perturbations dans la bande de fréquences et permet un fonctionnement parallèle fiable avec d'autres applications Bluetooth ou WLAN. Il permet donc de réaliser des liaisons radio très fiables qui sont impératives, entre autres, pour la communication sécurisée (PROFIsafe, SafetyBridge, etc.). Il convient particulièrement aux petites applications de réseau sans fil statiques avec peu de participants (application point à point ou petits réseaux avec un maximum de sept appareils). Dans l'ensemble, le Bluetooth est parfaitement adapté à la transmission des données Ethernet et PROFINET ou de signaux d'entrée/sortie vers des zones de machines en mouvement ou en rotation.
Le pont radio Ethernet robuste EPA
Bluetooth EPA - Ethernet et PROFINET par Bluetooth
L'adaptateur de port Ethernet EPA 2 permet de connecter sans fil vos modules d'automatisation compatibles Ethernet au réseau d'automates via Bluetooth, et cela en toute sécurité. L'EPA 2 associe la fiabilité d'un module radio à une antenne intégrée dans un boîtier industriel compact et robuste avec l'indice IP65 pour une intégration simple dans votre application.
- Intégration transparente dans des réseaux d'automates Ethernet, tels que PROFINET
- Configuration simple grâce au bouton MODE
- Convient pour la communication de sécurité comme PROFIsafe ou SafetyBridge
- Mode à faible émission pour de faibles émissions perturbatrices lors de l'établissement de la connexion
- Black Channel Listing (liste canal noir) permet de configurer jusqu'à trois canaux WLAN dont les plages de fréquences ne sont pas utilisées par le module EPA.
Avec Wireless MUX, vous pouvez transmettre vos signaux E/S à des stations difficiles d'accès ou rotatives en toute fiabilité
Multiplexeur sans fil – transmission de signaux E/S par Bluetooth
Utilisez Wireless MUX pour transmettre des signaux E/S sans câbles. Ce système transmet 16 signaux TOR et 2 signaux analogiques de manière bidirectionnelle. Cela signifie que vous remplacez ainsi un câble de signalisation à 40 fils.
- Mise en service facile : pas de configuration/paramétrage
- Nombre élevé de canaux dans un boîtier compact
- Établissement de la connexion et transmission de signaux rapides
- Portée jusqu'à 200 m avec des antennes omnidirectionnelles, jusqu'à 400 m avec des antennes directionnelles
- Technologie Bluetooth 4.0
Trusted Wireless 2.0
La technologie sans fil Trusted Wireless 2.0 a été développée par Phoenix Contact pour l'utilisation dans le domaine industriel. Elle est particulièrement adaptée à la transmission sans fil pour des capteurs et des actionneurs ainsi qu'à la transmission de petits et moyens volumes de données dans les installations étendues. Lorsque la visibilité est dégagée, il est possible de couvrir des distances de plusieurs centaines de mètres à plusieurs kilomètres entre deux participants au réseau sans fil.
Trusted Wireless 2.0 comble le fossé entre WirelessHART, une technologie spéciale pour les réseaux de capteurs, et la technologie à haut débit Wireless LAN. La technologie est utilisée dans le système radio industriel Radioline de Phoenix Contact.
Radioline est le module radio pour les installations étendues
Système radio Radioline pour signaux E/S et données série
Radioline est le système radio pour les installations étendues. Sa particularité : un seul tour de molette suffit pour attribuer simplement les entrées et sorties, sans aucune programmation. Grâce à la technologie radio Trusted Wireless, Radioline est le meilleur choix pour une utilisation fiable dans des environnements industriels.
- Grande fiabilité grâce à la technologie Trusted Wireless
- Bandes de fréquence prises en charge : 868 MHz, 900 MHz et 2,4 GHz
- Portées jusqu'à 32 kilomètres grâce au débit de données réglable
- Flexibilité de la structure réseau : Radioline prend en charge les liaisons point-à-point comme les réseaux maillés complexes avec 250 équipements bus maximum
- Simplification : un seul appareil vous permet de transférer des signaux E/S ou des données série grâce à l'interface RS-232/485 intégrée
- Extensible avec jusqu'à 32 modules E/S grâce aux connecteurs de bus sur rail DIN et à la capacité de remplacement à chaud
Ensemble de commutateurs pour une installation en extérieur
La Radioline Outdoor Box peut être installée directement en extérieur afin d'avoir une transmission sans fil rapide et facile de signaux E/S ou de données série. Choisissez les modules radio (au choix 868, 900 ou 2 400 MHz) ainsi que le type et le nombre de modules d'extension E/S directement lors de la commande.
- Idéal pour une installation en extérieur grâce à un boîtier IP66 robuste, étanche aux éclaboussures et résistant aux UV pour des températures de -25 à +55 °C
- Coffret électrique entièrement pré-câblé avec bloc d'alimentation intégré, parafoudre basse tension, module radio sélectionné et modules d'extension E/S pour une mise en service intuitive et une configuration facile
LoRaWAN
LoRaWAN est une spécification de réseau à grande échelle à faible consommation (LPWAN) pour les systèmes sans fil alimentés par batterie dans un réseau radio selon IEEE 802.15.4. Le réseau permet un échange de données sans faille entre les dispositifs finaux (nœuds), les capteurs, les passerelles et l'infrastructure informatique via un protocole de transmission uniforme. LoRaWAN est la première norme ouverte qui prend en compte les exigences des applications IoT.
- Communication bidirectionnelle chiffrée
- Utilisation de la bande ISM publique (en Europe : 868 MHz)
- Faible consommation d'énergie de 100 nA à 10 mA en mode veille
- Très haute sensibilité de réception jusqu'à -140 dBm à 20 dBm de puissance d'émission
- Portée possible jusqu'à plusieurs kilomètres
Passerelle pour la mise en place et l'extension d'un réseau LoRaWAN
Passerelle LoRaWAN - la base de la communication indépendante de l'emplacement dans le réseau LoRaWAN
Pour mettre en place ou étendre votre réseau LoRaWAN privé, vous disposez de notre passerelle ouverte LoRaWAN. Cette passerelle fonctionne avec un modem interne 4G/LTE et peut aussi être connectée à Internet par Ethernet. Basée sur une pile standardisée, la passerelle LoRaWAN agit comme un convertisseur de média transparent entre le serveur LoRaWAN et l'équipement terminal. Les informations de plusieurs centaines à un millier d'appareils sont transmises par la passerelle, en fonction de la charge du réseau radio.
- Pour la mise en place et l'extension d'un réseau LoRaWAN
- Librement paramétrable pour l'accès aux serveurs LoRaWAN
- Des données protégées grâce à une transmission chiffrée et sécurisée
- Alimentation via Ethernet PoE+
- Modem interne 4G / LTE
- Utilisation possible en extérieur grâce à un indice de protection élevé IP67
Appareils de commande LoRaWAN pour la gestion intelligente de l'éclairage
Appareils de commande LoRaWAN – mise en réseau intelligente et sans fil des lampes
Phoenix Contact propose des appareils de commande LoRaWAN (LCU) pour la gestion et la commande des lampes et pilotes de LED. Cette gamme comprend des appareils avec embase pour un raccordement facile aux têtes de luminaires Zhaga et NEMA et des appareils de commande universels qui permettent d'intégrer les lampes en place dans un réseau LoRaWAN. Les appareils encastrés pour l'armoire électrique d'éclairage classique remplacent les minuteurs ou les appareils de commande centralisés et pilotent ainsi des rues entières.
Cette gamme permet en option de commander des pilotes de LED modernes par le protocole de communication courant DALI. Ainsi, il est possible d'utiliser les appareils de commande de différents fabricants avec plusieurs pilotes de LED.
- Amélioration de l'efficacité énergétique grâce à un éclairage adapté à vos besoins
- Surveillance permanente des points lumineux avec le paramétrage et le diagnostic à distance
- Communication bidirectionnelle cryptée avec la lampe luminaire
- Compatible avec les normes d'interfaces standard, telles que ZHAGA et NEMA
- Rétrofit des infrastructures d'éclairage en place par une extension simple de la technologie de commande
Solution d'éclairage des rues basée sur LoRaWAN
Une conception durable des structures d'éclairage
Vous souhaitez regrouper différents points lumineux dans un réseau LoRaWAN et les associer à d'autres applications de ville intelligente ? Utilisez nos composants LoRaWAN pour intégrer les lampes dans un système intelligent de gestion de l'éclairage.
Ensemble, nous pouvons concevoir une solution durable et sur mesure pour votre cas d'utilisation, en nous basant sur des interfaces et des systèmes IoT ouverts.
Réception avec la bonne typologie d'antenne
Antennes et accessoires
Communication garantie : Phoenix Contact propose une large gamme d'antennes omnidirectionnelles pour des applications en mouvement libre et d'antennes directionnelles pour couvrir de grandes distances. Des guides d'ondes de fuite sont également disponibles pour les participants radio se déplaçant le long d'un itinéraire défini, p. ex. les convoyeurs aériens. La gamme est complétée par la technologie de câblage appropriée, des accessoires de montage, tels que des câbles, des parafoudres basse tension et des connecteurs.
La puissance d'une installation sans fil est influencée en grande partie par le type d'antenne. Les éléments et les critères à prendre en considération lors de la sélection et de l'installation du système sont disponibles dans notre dépliant « 10 règles pour les antennes ».
Nous vous accompagnons lors de la planification de systèmes radio sans risques de défaillance
Planification professionnelle des réseaux sans fil
Une bonne planification est une condition essentielle à un réseau sans fil fiable et performant. Nous vous assistons tout au long des étapes de planification, configuration et mise en service de votre réseau sans fil ainsi que lors de la maintenance et de l'assistance technique en cas de défaillance. Vous voulez en savoir plus ou former vos collaborateurs sur la communication sans fil ? Nous vous proposons des formations et des stages pratiques sur mesure.
Éclairage sans fil professionnel
Pour simplifier la planification des réseaux sans fil sur la base du système radio Radioline, Phoenix Contact propose gratuitement une simulation des réseaux sans fil comprenant jusqu'à dix stations. Communiquez-nous les coordonnées des stations à mettre en réseau et nous vérifierons la faisabilité pour vous, à l'aide d'un logiciel d'étude de réseau radio ou par des tests de liaison radio sur place. La simulation permet de déterminer si une liaison radio fonctionne ou doit être testée. La simulation tient compte des données d'altitude et des propriétés radio et de surface. Vous recevrez ensuite un rapport d'essai détaillé et une nomenclature de tous les composants requis.