Wireless I/O

Wireless I/O

Transmission de signaux E/S sans fil

Communication E/S sans fil : rapide, simple et fiable.

Retour Industrial Wireless

Catégories

  • Liste de produits : multiplexeurs sans fil
    Multiplexeurs sans fil

    Appareils Bluetooth E/S pour une communication E/S fiable et sécurisée avec des éléments d'installation difficiles d'accès ou en mouvement.

  • Liste de produits : Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Radioline avec technologie sans fil Trusted Wireless 2.0 pour un enregistrement et un partage sûrs et fiables de signaux E/S dans de larges installations industrielles.

Rechercher dans Wireless I/O

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Wireless I/O de Phoenix Contact est la solution idéale pour le transfert sans fil de signaux E/S analogiques ou numériques. Vous faites le bon choix pour votre communication E/S dans la technologie de commande et de process.

Avantages

  • Frais d'installation et de maintenance réduits grâce à la suppression de câbles
  • Possibilité de mobilité pour les composants d'automatisation portables ou échangeables grâce à la communication E/S sans fil
  • Aucun frais courant relatif aux moyens de transmission grâce à une communication sans fil sans usure
  • Mise en service rapide et facile grâce à une installation conviviale

Système radio Radioline

Module radio Radioline  

Radioline est le module radio pour les installations étendues

Radioline est le système radio pour les installations étendues. Particularité : un seul tour de molette suffit pour affecter simplement les entrées et sorties, sans aucune programmation. Grâce à la technologie radio Trusted Wireless 2.0, Radioline est le meilleur choix pour une utilisation fiable dans des environnements industriels.

  • Haute fiabilité grâce à la technologie Trusted Wireless 2.0
  • Bandes de fréquence prises en charge : 868 MHz, 900 MHz et 2,4 GHz
  • Portées jusqu'à 32 kilomètres grâce aux débits réglables
  • Flexibilité de la structure réseau : Radioline prend en charge les liaisons point-à-point comme les réseaux maillés complexes avec 250 équipements bus maximum
  • Économie d'appareils : un seul appareil permet de transmettre des signaux d'E/S ou des données sérielles, grâce à une interface RS-232/485 intégrée
  • Extensibilité jusqu'à 32 modules E/S, grâce au connecteur de bus sur rail DIN et à la capacité de remplacement à chaud
Combinaison dappareils de commutation Radioline  

Combinaison d'appareils de commutation pour l'installation en extérieur

La combinaison d'appareils de commutation Radioline Outdoor peut être installée directement à l'extérieur, pour transmettre rapidement et facilement des signaux E/S ou des données sérielles par radio. Lors de la commande, vous pouvez choisir les modules radio ainsi que le type et le nombre de modules d'extension E/S.

Multiplexeur sans fil : le câble de signalisation sans fil

Multiplexeur sans fil  

Avec Wireless-MUX, vous pouvez transmettre vos signaux E/S de façon fiable à des stations difficiles d'accès ou en mouvement

Le multiplexeur Wireless MUX s'installe très rapidement : branchez, allumez et la liaison radio fonctionne immédiatement. Ce système transmet 16 signaux TOR et 2 analogiques de manière bidirectionnelle. Cela signifie que vous remplacez ainsi un câble à 40 fils.

  • Mise en service facile : aucune configuration ni aucun réglage nécessaire
  • Nombre élevé de canaux dans un boîtier compact
  • Établissement de la connexion et transmission de signaux rapides
  • Portée jusqu'à 200 m avec des antennes omnidirectionnelles, jusqu'à 400 m avec des antennes directionnelles en champ libre
  • Technologie Bluetooth 4.0 actuelle

Wireless I/O - Produits en comparaison

Système radio RadiolineMultiplexeur sans fil
RadiolineWireless-MUX
Bande de fréquence868 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz2,4 GHz
TechnologieTrusted WirelessBluetooth 4.0
Portée en cas de liaison en visibilité directe< 32 km (en fonction de la bande de fréquence)< 400 m
TopologiePoint à point, étoile, maillePoint à point

Nombre d'équipements réseau

< 250 (en fonction de la bande de fréquence)2 (fixe)
Nombre de signaux E/S< 256 entrées et sorties TOR,
< 128 entrées et sorties analogiques (0/4 ... 20 mA)
16 entrées et sorties TOR,
2 entrées et sorties analogiques (0 ... 20 mA/0 ... 10 V)
Temps de transmission> 200 ms (en fonction de la bande de fréquence, du débit de données ainsi que de la taille et de la structure du réseau)> 10 ms

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Installation de Radioline

Mise en service de Radioline dans une station d'épuration.