Câbles universels

Raccordement rapide

Raccordement rapide

Gagnez du temps : nos câbles préconfectionnés sont raccordés sans défaut de façon rapide et simple.

Retour Système de précâblage pour automates

Catégories

Rechercher dans Câbles universels

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Il vous suffit simplement de choisir : Phoenix Contact propose différents câbles préconfectionnés pour un branchement 1:1 sans défaut entre un automate programmable et un module interface, qu'ils soient équipés d'un connecteur FLK (câble en nappe) ou de connecteurs D-SUB avec jacks pour câbles plats (FLK).

Vos avantages

  • Offre exceptionnelle : longueurs standards entre 0,5 et 10 m et longueurs personnalisées
  • Intensité admissible élevée en raison d'une grande section de conducteur pour chaque fil individuel
  • Résistant grâce à un connecteur encastré dans un modèle robuste
  • Flexible grâce à son extrémité de câble avec repérage de fil individuel

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage préconfiguré pour commandes

Service