Parafoudres pour la technologie informatique

Parafoudre basse tension pour la technologie informatique et les télécommunications

Les interfaces de la technologie informatique sont particulièrement sensibles aux surtensions. Toute diminution du haut débit de transmission par le circuit de protection doit être évitée. Les composants performants et réagissant rapidement garantissent une protection adéquate avec une atténuation minimale. Les surtensions sont limitées en toute sécurité. La largeur de bande n'est quasiment pas influencée.

Go to Product Detail Page for item 2881007
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre
2881007
E-No: 973805001

Protection antisurtension selon classe EA (CAT6A), pour Ethernet Gigabit (jusqu'à 10 Gbits/s), Token Ring, FDDI/CDDI, RNIS, DS1. Convient également pour la technologie Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) en « mode A » et « mode B ». Adaptateur RJ45 avec câble de terre séparé et pied encliquetable de raccordement à la terre pour profilés NS 35.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1464188
DT-TELE-WM-RJ45-PT-I - Parafoudre
DT-TELE-WM-RJ45-PT-I - Parafoudre
1464188

Parafoudre basse tension avec indicateur d'état pour interfaces de télécommunication analogiques et TOR (VDSL jusqu'à 250 Mbit/s, G.fast jusqu'à 1,5 Gbit/s) en boîtier apparent. Possibilité d'encliquetage sur rail DIN. Protection anti-surcharge intégrée (Power-cross). Raccordement : RJ45 (RJ12) et Push-in.

Go to Product Detail Page for item 2906797
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Parafoudre
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Parafoudre
2906797
E-No: 808403583

Parafoudre basse tension comprenant une fiche de protection et un élément de base, à indicateur d'état intégré et à sectionnement par couteau pour trois fils de signaux à potentiel de référence commun. Pour applications HF et interfaces de télécommunication sans tension d'alimentation. Mise à la terre indirecte par éclateur à gaz, homologation EX e pour zone 2, compatible HART. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité 3.

Go to Product Detail Page for item 2801293
PT-IQ-5-HF-12DC-PT - Parafoudre
PT-IQ-5-HF-12DC-PT - Parafoudre
2801293
E-No: 808401443

Parafoudre basse tension comprenant une fiche de protection et un élément de base, à indicateur d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module pour cinq fils de signaux. Pour applications HF et interfaces de télécommunication sans tension d'alimentation (jusqu'à 90 Mbit/s). Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité 3.

Go to Product Detail Page for item 2906796
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Parafoudre
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Parafoudre
2906796
E-No: 808403483

Parafoudre basse tension comprenant une fiche de protection et un élément de base, à indicateur d'état intégré et sectionnement par couteau pour trois fils de signaux à potentiel de référence commun. Pour applications HF et interfaces de télécommunication sans tension d'alimentation. Mise à la terre indirecte par éclateur à gaz, homologation EX e pour zone 2. Utilisable dans les circuits sécurisés jusqu'à SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2882828
PT 2-TELE - Parafoudre
PT 2-TELE - Parafoudre
2882828

Parafoudre, comprenant connecteur et élément de base, pour la protection d'une paire de fils d'interfaces de télécommunication analogiques et numériques (VDSL jusqu'à 50 MBit/s, sur de courtes distances (< 300 m) jusqu'à 100 MBit/s).

Go to Product Detail Page for item 2906756
TTC-6P-3-HF-M-12DC-PT-I - Parafoudre
TTC-6P-3-HF-M-12DC-PT-I - Parafoudre
2906756
E-No: 808403433

Parafoudre basse tension comprenant une fiche de protection et un élément de base, à indicateur d'état intégré et sectionnement par couteau pour trois fils de signaux à potentiel de référence commun. Pour les applications HF et les interfaces de télécommunication sans tension d'alimentation, homologation EX e pour zone 2. Utilisable dans les circuits de sécurité jusqu'à SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2801593
DT-TELE-SHDSL - Parafoudre
DT-TELE-SHDSL - Parafoudre
2801593

Adaptateur avec protection antisurtension pour deux interfaces de télécommunication SHDSL (ports). Raccordement : RJ45 (RJ12/RJ11) et borne à vis enfichable (MINICONNEC). Possibilité d'encliquetage sur profilé.

Go to Product Detail Page for item 2906787
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-UT-I - Parafoudre
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-UT-I - Parafoudre
2906787
E-No: 808404583

Parafoudre basse tension comprenant une fiche de protection et un élément de base, à indicateur d'état intégré et à sectionnement par couteau pour trois fils de signaux à potentiel de référence commun. Pour applications HF et interfaces de télécommunication sans tension d'alimentation. Mise à la terre indirecte par éclateur à gaz, homologation EX e pour zone 2, compatible HART. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité 3.

Avantages

  • Respect de toutes les normes, pour les parafoudres basse tension comme pour les réseaux haut débit
  • Vaste gamme de produits de protection pour toutes les applications et signaux courants
  • Polyvalence grâce aux designs et technologies de raccordement adaptés à chaque application
  • Contrôle facile grâce aux parafoudres enfichables

Nouveaux produits

Parafoudre basse tension à monter sur rail DIN et au mur pour les applications de télécommunication installées sur rail DIN

Protection des applications de télécommunication

Pour les transmissions à haut débit avec VDSL et G.fast

Le nouveau parafoudre DT-TELE-WM-RJ45-PT-I préserve les applications de télécommunication à haut débit des dommages causés par les surtensions. Montez simplement le parafoudre basse tension sur un rail DIN sur le panneau de l'armoire électrique ou sur le mur.

Caractéristiques principales

  • Montage sur rail DIN ou mural avec blocs de jonction et raccordement du connecteur système
  • Utilisable jusqu'à 250 Mbps (VDSL) et 1,5 Gbit/s (G.fast)
  • Indicateur d'état intégré

Avantages

  • Installation facile dans les armoires et au mur grâce à la fixation par vis et à l'encliquetage sur un rail DIN
  • Aucune limitation de la transmission de données, même à grande vitesse
  • Surveillance du fonctionnement précise grâce à l'indicateur d'état sur l'appareil

Parafoudre pour la technologie de l'information

Parafoudres pour la technologie de l'information

Configurateur de parafoudres basse tension pour la technologie de l'information

Configurez le parafoudre basse tension adapté à vos réseaux de données.

Aperçu des gammes de produits

Produits de la gamme de produits DATATRAB&nbsp;DT pour différentes applications
Parafoudre basse tension monobloc pour les applications de télécommunication avec différentes technologies de raccordement
PLUGTRAB&nbsp;PT-IQ avec technologie de raccordement Push-in et signalisation à 3&nbsp;niveaux
Produits de la gamme de produits DATATRAB&nbsp;DT pour différentes applications

La gamme de produits DATATRAB DT de Phoenix Contact vous permet la protection de nombreuses applications :

  • Réseaux haut débit jusqu'à 10 GBit Ethernet
  • Réseaux avec interface RS-485
  • Interfaces analogiques et TOR pour les télécommunications, y compris DSL

Tous les parafoudres sont fournis avec la technologie de raccordement appropriée et sont conformes au système.

La variante DT-LAN-CAT6+ maîtrise différents protocoles de données pour des vitesses de transmission particulièrement élevées, comme Ethernet, « Power over Ethernet » (PoE), RNIS, Token Ring et DS1.

DATATRAB peut être utilisé au choix comme adaptateur ou comme module sur rail DIN.

Parafoudre basse tension monobloc pour les applications de télécommunication avec différentes technologies de raccordement

Avec une largeur de 6 mm seulement, le système TERMITRAB complete permet avec le TTC‑6‑1x2‑TELE… une protection compacte et fiable des interfaces de télécommunication. Le circuit de protection est spécialement adapté aux applications VDSL. Même avec des débits élevés de 250 Mbit/s, le parafoudre basse tension compact protège de manière fiable contre les transitoires, sans influencer le signal utile.

Les parafoudres pour les interfaces de télécommunication sont disponibles avec la technologie de raccordement vissé ou Push-in.

PLUGTRAB&nbsp;PT-IQ avec technologie de raccordement Push-in et signalisation à 3&nbsp;niveaux

Le parafoudre basse tension intelligent PLUGTRAB PT-IQ assure désormais également une protection sécurisée de vos câbles de données contre les surtensions. Le circuit de protection est spécialement adapté aux applications HF. Tous les composants limiteurs de tension du circuit de protection sont alors surveillés en permanence.

Avantage : les dommages liés aux surtensions fréquentes sont déjà détectés et signalés. L'indicateur d'état à plusieurs niveaux vous permet de connaître à tout moment l'état du parafoudre :

  • Rouge = changement nécessaire
  • Jaune = changement recommandé
  • Vert = dérivation ok

Un contrôleur vous permet de mettre en place une signalisation à distance groupée pour tous les parafoudres raccordés. Vous avez le choix entre un raccordement vissé classique et la technologie de raccordement pratique Push-in.

Parafoudre basse tension pour la technologie de l'information

Parafoudre basse tension pour la technologie de l'information

Domaines d'utilisation courants

Les parafoudres destinés à l'informatique se divisent dans les domaines

  • Parafoudre basse tension pour interfaces de données et
  • Parafoudre basse tension pour les applications de télécommunication.

Les technologies de données fonctionnent avec des tensions très faibles et des débits élevés. Les systèmes de télécommunication, en revanche, utilisent des débits de données plus réduits et des tensions plus élevées en raison de leur infrastructure de câblage.

Les produits sont utilisés comme interfaces de données pour protéger des switchs, des routeurs et des convertisseurs d'interface (RS-485, RS-422, PROFIBUS, etc.).

Les produits destinés aux applications de télécommunications sont utilisés pour protéger des modems et des routeurs xDSL.

Dans les deux cas, les produits sont adaptés au système respectif et conçus de manière à ce que la transmission des données ne soit pas affectée.