Routeurs de sécurité et pare-feux

Dispositifs de sécurité

Format flexible

Dispositifs de sécurité pour différentes applications.

Retour Cybersécurité

Catégories

Rechercher dans Routeurs de sécurité et pare-feux

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les dispositifs de sécurité mGuard conviennent remarquablement à la sécurisation décentralisée et à la télémaintenance sécurisée des cellules de production ou des machines individuelles. Grâce à une grande variété de variantes de produits différentes, nous vous proposons le produit adapté à toutes les applications.

Avantages

  • Niveau de sécurité maximal grâce à la technologie mGuard Security
  • Configuration facile et rapide grâce à l'interface web et à une mémoire de configuration disponible en option sur carte SD
  • De nombreuses possibilités d'utilisations grâce à un design optimisé pour les environnements industriels
  • Routeurs de sécurité et pare-feux intégrés au système COMPLETE line

Routeurs de sécurité pour l'intégration sécurisée des machines et installations dans les réseaux de production

Routeur de sécurité pour entrée de gamme  

Accès à la sécurité réseau à un prix avantageux

Les nouveaux routeurs de sécurité FL MGUARD 1100 conviennent pour une intégration simple et sûre de vos (sous-)réseaux dans d'autres réseaux. Grâce à la technologie mGuard Security intégrée, les appareils protègent votre réseau contre les perturbations et communications indésirables. Pour une implémentation particulièrement facile, les pare-feux industriels vous assistent lors de la création des règles de communication nécessaires.

Routeurs de sécurité pour la télémaintenance sécurisée

Routeur de sécurité de la gamme dappareils mGuard 2000  

Routeur de sécurité pour établir des connexions de télémaintenance sécurisées

Les routeurs de sécurité de la gamme d'appareils mGuard 2000 sont la solution idéale pour établir des connexions de télémaintenance sécurisées. Grâce à la communication VPN cryptée IPsec, vous pouvez être certain(e) que vos données seront transportées de manière sûre via Internet, sans pouvoir être piratées. De plus, grâce à la technologie mGuard Security intégrée, les appareils protègent également au sein du réseau contre les accès ou manipulations indésirables, p. ex. à d'autres parties de votre réseau.

Dispositifs de sécurité pour des réseaux d'automatisation sécurisés conformément aux directives de sécurité informatique

Routeurs de sécurité mGuard dans larmoire électrique  

Dispositifs de sécurité mGuard pour rails DIN

FL MGUARD RS4000 : les dispositifs de sécurité de la gamme mGuard 4000 permettent une intégration sécurisée de vos installations industrielles dans votre infrastructure de sécurité informatique. Des règles de sécurité complètes peuvent être configurées avec un pare-feu intelligent aux fonctions étendues. Des licences vous permettent en outre d'installer des fonctions étendues telles que CIFS Monitoring ou une Deep Packet Inspection pour OPC Classic. Le logiciel de gestion des appareils mGuard-Device-Manager assiste lors de la configuration, de la mise en œuvre et de la gestion de nombreux appareils mGuard.

FL MGUARD GT/GT : les routeurs de sécurité disposent de fonctionnalités semblables à celles des appareils de la série RS4000. De plus, ils sont compatibles gigabit. Outre des ports RJ45, ils disposent également de ports SFP pour une utilisation flexible des câbles fibre de verre monomode et multimode.

Cartes PCI et PCIe

Routeur de sécurité mGuard sous forme de carte enfichable compatible PCI(E)  

Dispositifs de sécurité mGuard aux formats PCI et PCIe

Les cartes mGuard PCI et PCI Express disposent des mêmes fonctionnalités de sécurité que les appareils mGuard pour rails DIN, dans une carte enfichable compacte et compatible PCI. Vous pouvez ainsi équiper n'importe quel matériel compatible PCI ou PCI Express avec un composant de sécurité performant.

Les cartes PCI conviennent remarquablement à la sécurisation décentralisée et à la télémaintenance sécurisée des ordinateurs industriels, des Panel PC, des machines ou robots industriels individuels. Elles fonctionnent indépendamment de la technologie du processeur et du système d'exploitation.

Routeurs de sécurité pour applications spéciales

Routeur de sécurité mGuard pour applications mobiles comme appareil à poser sur la table et au format 19 pouces  

Routeur de sécurité pour les petits et moyens groupes de travail ainsi que comme pare-feu 19 pouces haut de gamme

mGuard smart2 : le mGuard smart2 convient notamment à la sécurité mobile des postes de travail et des environnements proches de la production, avec des exigences réduites en matière de résistance industrielle. Se positionne parfaitement comme un pare-feu intelligent entre les réseaux des bureaux et ceux de la production, comme une solution de télémaintenance sécurisée indépendante des logiciels, ou comme un routeur de sécurité pour les petits groupes de travail.

mGuard delta : le mGuard delta réunit un niveau élevé de sécurité et de performance dans un boîtier métallique compact, à poser sur table. Installez-le comme un pare-feu sécurisé entre les réseaux des bureaux et ceux de la production, pour les petits et moyens groupes de travail au niveau bureau, dans des salles de répartition ou des armoires réseau.

mGuard centerport : le mGuard centerport est une combinaison d'un pare-feu haut de gamme et d'une passerelle VPN haute performance dans un format 19 pouces. L'appareil permet l'architecture Gigabit Ethernet et Multi Core ainsi que des réserves élevées de puissance. Une qualité de transmission constante pour les services IP critiques pour l'entreprise est ainsi garantie, même en cas de pic de charge.

Client VPN mGuard Secure

Le client VPN mGuard Secure est un logiciel d'application pour le raccordement des ordinateurs Windows dans un réseau privé virtuel (VPN). Le client met ainsi à disposition des ressources provenant de réseaux éloignés par un réseau public, potentiellement incertain, p. ex. Internet, sous une forme très sécurisée et transparente.

La solution logicielle utilise le protocole de sécurité IPsec. Celui-ci garantit la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité de toutes les informations et données transmises entre le client VPN et le mGuard. Le client VPN, parfaitement adapté aux techniciens d'entretien et aux télétravailleurs, prend en charge les scénarios d'applications, aussi bien fixes que mobiles. Compatible avec l'ensemble de la gamme de produits mGuard et en tant que solution « One Click », il s'utilise très facilement.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires