Télécommande pour IPC en réseau

Commander des ordinateurs industriels avec flexibilité

Commander des ordinateurs industriels avec flexibilité

Gardez toujours un œil sur vos installations et processus en réseau : c'est facile même en étant mobile, grâce à la technologie Ethernet ou sans fil.

Retour Commande à distance

Catégories

Rechercher dans Télécommande pour IPC en réseau

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Concevez sur mesure votre concept de commande idéal d'après les exigences de votre installation ! Le logiciel Portico vous permet d'installer jusqu'à 16 clients légers partout où vous en avez besoin. Si plusieurs collaborateurs doivent accéder à la machine à partir de différents endroits, vous disposez ainsi d'une solution personnalisée. Grâce à sa cession claire de droits d'utilisation, vous protégez en plus votre installation d'un accès non autorisé.

Vos avantages

  • Concepts personnalisés de commande et de surveillance jusqu'à 16 clients maximum
  • Affichage simultané des informations apparaissant sur l'écran d'un IPC vers plusieurs postes de commande, sans recourir à un système d'exploitation de serveur
  • Peu onéreux grâce à l'utilisation de clients légers
  • Administration confortable des droits d'utilisation grâce à l'outil de configuration intégré
  • Réactivité élevée de l'écran tactile grâce à la communication via un protocole réseau TCP/IP
  • Faibles exigences envers le matériel par le faible besoin en mémoire du serveur et du client

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55