Retour au sommaire

Résistance de terminaison active

PSI-Terminator-PB-TBUS  

Résistance de terminaison active pour réseaux PROFIBUS et RS485

La terminaison active de réseaux Profibus et RS485 est réalisée simplement avec la résistance de terminaison PSI-TERMINATOR-PB. Elle garantit une communication sans perturbation grâce à la terminaison permanente, en particulier pour les applications avec équipements bus variables. Cela évite d'avoir une extrémité de câble libre causant des réflexions qui se superposent aux télégrammes. En cas de montage de plusieurs appareils dans un regroupement, l'alimentation en tension peut être aisément répartie via les connecteurs sur profilé.

La résistance de terminaison active PSI-TERMINATOR-PB-TBUS possède les homologations ATEX et UL. L'homologation UL permet ainsi d'utiliser l'appareil sans limites sur le marché américain. L'homologation ATEX permet une utilisation en zone 2 Ex.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55