Retour au sommaire

POWER BOOST : démarrer les charges difficiles de manière fiable

La réserve de puissance POWER BOOST est incontournable pour démarrer les charges difficiles.

Qu'est-ce que POWER BOOST ?

Alimentation en tension avec la réserve de puissance POWER BOOST  

Pour concevoir des installations plus grandes, la flexibilité est nécessaire, même en matière d'alimentation

Il est indéniable que la conception de grandes installations accroît la flexibilité. Et cela se confirme par la suite, avec des optimisations et développements continus.

Cela signifie, pour vous et votre projet, qu'une réserve de puissance de l'alimentation est indispensable. En effet, vous souhaitez, dans toutes les situations, adapter de manière optimale l'installation ou la machine à vos besoins.

Vous devez donc tenir compte des points suivants :

  • vous ne savez pas quels consommateurs seront connectés simultanément.
  • Les courants d'enclenchement élevés des charges capacitives doivent être démarrés sans coupure de tension.
  • En cas d'extension de votre installation, vous disposez d'une réserve de puissance statique assurant durablement jusqu'à 125 % de l'intensité nominale.
  • Pour le démarrage des charges lourdes, vous disposez, en outre, pendant maximum 5 s, d'une réserve de puissance dynamique avec 200 % de l'intensité nominale.

Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentation personnalisable pour une disponibilité maximale de l'installation