Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Alimentations pour rails DIN

Alimentations pour rails DIN

Avec la diversité de leurs fonctionnalités, classes de puissance et formes de construction, nos alimentations pour rails DIN sont le partenaire idéal de votre application. Maximisez la disponibilité de votre installation grâce à des alimentations de qualité à la pointe de la technique. Choisissez parmi nos gammes de produits selon vos besoins.

Alimentations QUINT POWER

Alimentations QUINT POWER

QUINT POWER – fonctionnalité maximale

Nos alimentations puissantes QUINT POWER avec SFB Technology sont particulièrement bien adaptées pour garantir une disponibilité maximale de votre installation.

  • Entrée AC ou DC : monophasée, triphasée
  • Sortie DC : puissance jusqu'à 1 000 W
  • Tensions : 5, 12, 24, 48, 110, 125 V DC
Alimentations TRIO POWER

Alimentations TRIO POWER

TRIO POWER – robustes avec des fonctionnalités standard

La solide alimentation TRIO POWER est la solution Plug and Play pour l'armoire électrique. Elle est disponible en option avec une protection d'appareil intégrée à plusieurs canaux.

  • Entrée AC : monophasée, triphasée
  • Sortie DC : puissance jusqu'à 1 000 W
  • Tensions : 12, 24, 48, 72 V DC
  • Protection d'appareil intégrée : quatre et huit canaux
Alimentations UNO POWER

Alimentations UNO POWER

UNO POWER - compacte avec fonctionnalité de base

Grâce à leur puissance volumique élevée, en particulier dans des coffrets électriques compacts, les alimentations UNO POWER sont la solution idéale pour des charges jusqu'à 960 W.

  • Entrée AC : monophasée
  • Sortie DC : puissance jusqu'à 960 W
  • Tensions : 5, 12, 15, 24, 48 V DC
Alimentations STEP POWER

Alimentations STEP POWER

STEP POWER – pour la domotique

Les alimentations STEP POWER sont parfaitement adaptées pour la domotique dans les applications industrielles et domestiques. Dans les applications décentralisées, les faibles pertes à vide et le rendement élevé garantissent une efficacité énergétique maximale.

  • Entrée AC ou DC : monophasée
  • Sortie DC : puissance jusqu'à 120 W
  • Tensions : 5, 12, 15, 24, 48 V DC