Panel PC en IP65

Panel PC avec protection IP65 intégrale pour une une utilisation directe dans l'installation.

Protection totale

Installez des PC industriels performants partout où cela est nécessaire, et directement dans l'installation.

Retour PC industriels

Catégories

Rechercher dans Panel PC en IP65

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les PC industriels de la série Designline sont étroits, dotés de l'indice de protection IP65, compatibles Multitouch et toujours à proximité des événements, car ils peuvent être très simplement raccordés directement à la machine. Les PC industriels Designline permettent de concevoir des concepts d'utilisation conviviaux et individuels – comme une carte de visite de votre installation.

Vos avantages

  • Amélioration de votre machine ou installation avec ce design industriel attractif et moderne
  • Contrôle intuitif des mouvements grâce à la compatibilité avec la fonction multi-touch.
  • Plage de température étendue de -20 °C à +55 °C
  • Performance du processeur adaptée à une utilisation avec des processeurs à faible consommation d'énergie Intel® Core™ i7 ou Intel® Atom™
  • Installation ergonomique directement sur la machine grâce à une protection IP65 globale et un montage VESA 100
  • Gain de place : seulement 60 mm de profondeur
  • Particulièrement facile à entretenir grâce à des composants facilement accessibles

Mise en place flexible grâce à différentes possibilités de montage

Système de montage  

Montage flexible : IPC Designline

Grâce au support VESA 100 intégré, il est possible de monter les PC industriels de la gamme Designline directement sur votre machine. Vous pouvez ainsi utiliser les appareils comme plate-forme matérielle pour un système d'exécution de la fabrication.
Aucun autre boîtier n'est nécessaire. Vous pouvez installer le PC industriel directement à la bonne hauteur devant la machine ; vous gagnez en outre de la place.
Tous les composants essentiels sont facilement accessibles, de telle sorte qu'il est possible d'effectuer les tâches de maintenance sans difficultés, même après-coup.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service