Retour au sommaire

Avec Visu+ : performances de visualisation maximales

Installations plus importantes, synchronisation plus rapide, cycles de production plus courts – les tendances dans l'automatisation requièrent des interfaces puissantes pour l'utilisation et la surveillance. Visu+ est le logiciel de visualisation pour tous les domaines d'application autour de la surveillance et de la commande des installations. Pour cela, il offre une fonctionnalité SCADA complète et est ouvert pour toutes les classes de commande. Visu+ fonctionne sur des IHM ou des PC industriels.

Surveillance efficace avec graphiques

Surveillance claire et efficace – grâce à un logiciel puissant avec utilisation intuitive

Surveillance claire et efficace – grâce à un logiciel puissant avec utilisation intuitive

Avec Visu+, vous étendez votre surveillance à la représentation des tendances ou à l'activation d'alarmes. De plus, vous pouvez acquérir et journaliser les données d'exploitation et communiquer avec des bases de données ou des systèmes d'ERP (Enterprise-Resource-Planning). Par ailleurs, le logiciel propose des fonctionnalités utiles pour votre automatisation :

Maniement simple

  • Interface de développement claire et intuitive

  • Sélection rapide des éléments de visualisation par glisser-déplacer

  • Bibliothèques d'objets exhaustives intégrées pour différents secteurs d'activité

Accès partout dans le monde

  • Accès partout dans le monde à des installations grâce à la compatibilité Web

  • Les données peuvent être appelées par client Web, par exemple par téléphone mobile

Sécurité maximale

  • Chiffrement des données par algorithme intégré

  • La gestion des utilisateurs par mot de passe surveille et commande les accès locaux et externes

Flux de données continu

  • Connexion facile à des banques de données existantes et intégration dans des systèmes ERP

  • Preuve de qualité grâce au suivi détaillé des charges individuelles

Nombreux domaines d'application

  • Visu+ fonctionne sur de petites plateformes ARM ou sur des systèmes serveurs-processeurs multiples

  • Visu+ convient en tant que système SCADA complet pour la salle de contrôle ou pour le terminal Windows CE directement sur la machine


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55