Panel PC

Multi-talents avec anticipation

Multi-talents avec anticipation

Les Panel PC combinent les avantages d'un PC industriel moderne avec ceux d'un moniteur tactile avec fonctions de surveillance et de commande.

Retour PC industriels

Catégories

Rechercher dans Panel PC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Profitez de l'intelligente combinaison IPC et écran tactile : grâce à une façade robuste IP65, les Panel PC conviennent idéalement pour le montage en armoire électrique. Ils constituent une plate-forme performante pour le pilotage, la programmation, la commande et la surveillance de machines et d'installations.

Avantages

  • Convient à toutes les installations grâce à des diagonales d'écran allant de 7" à 24" et aux formats 4:3 ou 16:9
  • Écrans tactiles à effet capacitif projeté ou analogiques-résistifs pour différents domaines d'application
  • Performance du processeur adaptée à une utilisation avec des processeurs performants et à faible consommation d'énergie Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® et Core™ i de la toute dernière génération
  • Disponibilité élevée du système grâce à une construction sans ventilation destinée à l'industrie, et en raison de l'absence d'éléments en mouvement
  • Systèmes d'exploitation pour toutes les applications : Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 ou Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
  • Extension flexible grâce à des emplacements PCI et PCIe en option
  • Particulièrement facile à entretenir grâce à des composants facilement accessibles

Technologie moderne et design attrayant

Panel PC Valueline 2 avec logo du « reddot » et logo du « German Design Award »  

Puissance de la technologie et du design

La nouvelle génération de Panel PC de la gamme Valueline vous convaincra avec sa technologie performante et son design attrayant. Les Panel PC vous permettent de mettre en œuvre de manière fiable tous les processus d'utilisation et de surveillance dans votre installation.

Les appareils dotés d'un écran multi-touch conviennent pour le montage en façade de l'armoire électrique, ce qui accorde une importance d'autant plus grande à cette association de technologie informatique ultramoderne et de design attrayant.

Les Panel PC et les PC Valueline Box disposent désormais d'une entrée de gamme pour répondre aux concepts d'utilisation modernes :

  • La gamme de produits Valueline 1000 est équipée des plus récents processeurs Intel® Atom™, de nombreuses interfaces et de vastes fonctionnalités. Cette gamme de produits représente désormais la solution IPC sur mesure aux applications simples.

Elle a également convaincu le jury du German Design Council, qui a récompensé nos PC industriels avec le prix du « German Design Award 2017 ».

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55