Boîtiers multifonctions ME-IO

Boîtiers multifonctions ME-IO

Connectique modulaire en façade pour espace réduit

Un boîtier et de nombreuses possibilités de raccordement : tel est le concept du système de boîtier ME-IO.

Retour Boîtiers électroniques sur rail DIN

Catégories

Rechercher dans Boîtiers multifonctions ME-IO

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le système de boîtier ME-IO est spécialement adapté aux applications disposant d'un espace de montage réduit, avec des exigences fonctionnelles élevées. Des composants électroniques sur mesure, tels que des automates et des modules d'E/S, peuvent être assemblés facilement, grâce à leur conception modulaire. La technique de raccordement Push-in en façade et le format compact permettent l'implémentation de différents appareils, avec jusqu'à 54 pôles, sur 18,8 mm de largeur.

Avantages :

  • Trois largeurs de module (18,8 mm, 37,6 mm, 75,2 mm) pour des applications variées
  • Raccordement convivial en façade pour le transfert de signaux, de données et de puissance
  • Capacité de raccordement élevée : connecteurs de raccordement à 4 ou 6 pôles aux pas de 3,45 mm et 5,0 mm
  • Les Blockbelts permettent le regroupement mécanique au choix de différents types de connecteur dans un espace réduit
  • Une possibilité de repérage supplémentaire avec des inserts dans des couvercles de marquage transparents
  • Les connecteurs pontés, sous forme de raccordement TWIN, remplacent les embouts TWIN

Système complet pour coupleurs de bus de terrain et automates

Système complet pour coupleurs de bus de terrain et automates  

Système complet pour coupleurs de bus de terrain et automates

La gamme de produits ME-IO offre des modèles de boîtiers spécifiques et des accessoires pour la mise en place d'un système complet avec automate, coupleur de bus et différents modules d'E/S. Différents types et techniques de raccordement permettent des solutions de système extrêmement flexibles.

  • Type L pour une intégration optimale des connecteurs de données, tels que RJ45 et D-SUB
  • Mise en place flexible du circuit imprimé, à la verticale ou à l'horizontale par rapport au rail DIN
  • Connecteur de bus sur rail DIN pour l'intercommunication des modules

Facile à installer et à démonter

Facile à installer et à démonter  

Facile à installer grâce au système Lock and Release

Verrouillez et déverrouillez rapidement et facilement les connecteurs avec le système Lock and Release.

  • Remplacement rapide d'un module sans travaux de raccordement fastidieux
  • Aucun outil spécial nécessaire
  • Fixation sécurisée

Câblage rapide

Câblage rapide  

Câblage rapide avec le raccordement à ressort Push-in

Grâce à la connectique Push-in, vous pouvez câbler facilement, rapidement et sans outils.

  • Largeurs de 18,8 mm, 37,5 mm et 75,2 mm
  • Jusqu'à 54 pôles sur une largeur de 18,8 mm
  • Variantes de connecteurs TWIN

Technique de raccordement personnalisée

Technique de raccordement personnalisée  

Grand choix de technique de raccordement

Équipez vos composants électroniques avec les interfaces de communication les plus modernes. Nous vous proposons la technique de raccordement adaptée, ainsi que le traitement nécessaire du boîtier.

  • Raccordements USB et mini-USB
  • Raccordements RJ45
  • Raccordements D-SUB
  • Cartes SD

Connecteurs de bus sur rail DIN

Connecteurs de bus sur rail DIN  

Connecteurs de bus sur rail DIN à 5 pôles

Le TBUS est un connecteur de bus à 5 ou 8 pôles, intégré dans le rail DIN, pour l'alimentation et la transmission de données. Il relie plusieurs modules électroniques montés sur un rail DIN. Le retrait d'un des modules de la rangée n'interrompt pas la chaîne de contacts.

  • Transmission parallèle des données avec un maximum de 5 pôles par rail DIN
  • Cinq contacts dorés pour une transmission jusqu'à 8 A et 125 V
  • Contacts pour une version parallèle ou série

Connexion aux boîtiers ME-MAX ou ICS

Connexion aux boîtiers ME-MAX  

Raccordez les boîtiers ME-IO et ME-MAX

Utilisez les boîtiers ME-MAX ou ICS pour agrandir votre système d'appareil basé sur ME-IO, p. ex. avec des unités CPU ou des modules Ethernet. Raccordez tous les modules avec le connecteur TBUS.

  • Utilisable avec tous les modèles de boîtiers ME-MAX (5 pôles) ou ICS (8 pôles)
  • Utilisation universelle du connecteur TBUS pour un contact facile et fiable

Affichages visuels des signaux

Affichages visuels des signaux  

Affichages visuels des signaux

Les fibres optiques HS LC pour boîtier électronique sont disponibles en plusieurs versions. Nous proposons également sur demande des prestations de services pour la réalisation de vos boîtiers électroniques.

  • Les fibres optiques sont conçues spécialement pour les boîtiers électroniques
  • Montage facile sur le circuit imprimé grâce à des tenons de guidage
  • Compatibilité ESD

À propos des boîtiers multifonctions de Phoenix Contact

Les boîtiers multifonctions se caractérisent par une grande variabilité, et un maintien sécurisé sur le rail DIN. Ces boîtiers vous permettent ainsi de développer de nouveaux concepts d'appareils multifonctions. Vous bénéficiez d'une grande flexibilité de choix de la technique de raccordement, ainsi que d'un câblage convivial et rapide avec les raccordements en façade. Le connecteur de bus sur rail DIN permet de concevoir facilement des systèmes d'appareils modulaires.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service

Téléchargements


Système de boîtier ME-IO

Solution de boîtiers sur mesure pour les systèmes de commande modulaires