Blocs de jonction à plusieurs étages

Simplicité du câblage dans un espace réduit

Simplicité du câblage dans un espace réduit

Les blocs de jonction à plusieurs étages vous permettent d'augmenter la densité de câblage même dans des espaces particulièrement exigus.

Retour Raccordement vissé

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction à plusieurs étages

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Organiser des potentiels de façon encore plus claire et précise, avec les blocs de jonction à plusieurs étages de Phoenix Contact caractérisés par des couleurs.

Avantages

  • Gain de place, car possibilité de placer jusqu'à trois potentiels dans un boîtier du bloc de jonction
  • Répartition simple du potentiel grâce à des orifices fonctionnels à chaque étage
  • Clarté grâce à l'impression de toutes les bornes

Pont de potentiel vertical

Pont de potentiel vertical pour blocs de jonction à plusieurs étages  

Orifice fonctionnel double pour une répartition simple du potentiel

Le pont de potentiel vertical vous permet de relier les étages entre eux. Les blocs de jonction à plusieurs étages deviennent alors de véritables distributeurs de potentiel.

Décalage des étages

Blocs de jonction à plusieurs étages avec décalage des étages  

Blocs de jonction à plusieurs étages avec décalage des étages

Vous avez également besoin d'un accès au niveau de raccordement inférieur lorsque le câblage est terminé ? La solution : le décalage des étages. 

Les champs de repérage et les capuchons de protection pour connecteurs sont alors très faciles à identifier.

Blocs de jonction pour moteur

Blocs de jonction à plusieurs étages  

Blocs de jonction à plusieurs étages : parfaits pour le raccordement du moteur

Pourquoi les blocs de jonction à plusieurs étages conviennent-ils particulièrement bien au raccordement simplifié de charges à monophasées ou triphasées ? Ils proposent les potentiels nécessaires et un raccordement du connecteur de protection dans un seul boîtier du bloc de jonction.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55