Blocs de jonction pour moteur

Raccordement de moteur facile

Raccordement de moteur facile

Câblage rapide et peu encombrant de vos moteurs.

Retour Raccordement à ressort de traction

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction pour moteur

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Utilisez les blocs de jonction à quatre étages destinés à des sections nominales de 2,5 mm² et 4 mm² pour raccorder facilement vos moteurs. De larges surfaces utiles pour le repérage assurent un câblage sécurisé et une vision d'ensemble claire dans l'armoire électrique.

Avantages

  • Gain de place car trois potentiels réunis dans un boîtier compact du bloc de jonction
  • Clarté garantie par de larges surfaces utiles pour le repérage
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

Raccordement de moteur rapide et peu encombrant

Câblage compact de moteurs triphasés  

Câblage complet de moteurs triphasés

Les blocs de jonction pour moteur vous permettent de raccorder des moteurs triphasés de façon peu encombrante sur une largeur de 5,2 mm ou 6,2 mm. Chaque borne offre un alvéole pour fiche test supplémentaire destinée à un poin-test d'un diamètre de 2,3 mm.

Blocs de jonction pour moteur monophasé

Câblage complet de moteurs monophasés  

Câblage complet de moteurs monophasés

Les blocs de jonction d'installation STI vous permettent de câbler des moteurs monophasés sur une largeur de seulement 5,2 mm. La possibilité de ponter facilement les phases à chaque étage réduit d'autant le temps de câblage.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55