Logiciel de surveillance des installations photovoltaïques

Logiciel de surveillance des installations photovoltaïques

Conception efficace

Bibliothèques logicielles pour une mise en œuvre facile et rapide des projets photovoltaïques.

Rechercher dans Logiciel de surveillance des installations photovoltaïques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Solarworx est compatible avec les bibliothèques PC WORX, afin de faciliter la mise en œuvre des projets photovoltaïques. Elles comprennent p. ex. des blocs complexes pour le calcul de la position du soleil, et le suivi des trackers photovoltaïques. Les pilotes pour les enregistreurs de données et les interfaces pour onduleurs complètent la prestation globale.

Avantages

  • Ingénierie réduite grâce aux blocs de fonction préprogrammés
  • Exploitation fiable des installations photovoltaïques, grâce aux tests complets des blocs de fonction
  • Flexibilité grâce à la norme internationale de programmation CEI 61131
  • Étendue des fonctions de plus en plus importante, grâce à l'extension régulière de la bibliothèque des blocs

Solution de surveillance pour les installations photovoltaïques

Surveillance des installations PV  

Votre solution de surveillance pour les installations photovoltaïques

La solution de surveillance du logiciel PV Monitor+ est idéale pour les installations photovoltaïques à usage industriel jusqu'à 500 kW. Les tensions et les flux sont enregistrés par une petite commande modulaire. Si ces valeurs sont supérieures ou inférieures aux paramètres réglés, une alarme sous forme de SMS ou d'e-mail est envoyée. De cette manière, vous gardez toujours un œil sur la performance de votre installation.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55