Industrial Bluetooth

Industrial Bluetooth

Aussi fiable qu'un câble

Le Bluetooth est la solution pour une communication sans fil fiable avec des composants d'automatisation - rapide et facile à réaliser.

Retour Wireless Ethernet

Catégories

Rechercher dans Industrial Bluetooth

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le Bluetooth est généralement la technologie sans fil adaptée pour assurer une transmission rapide et fiable de données d'automate dans des conditions industrielles rudes. Le mode opératoire du Bluetooth garantit une liaison sans fil à la fois stable et fiable qui se configure rapidement et facilement. Il suffit d'activer le Bluetooth pour qu'il soit opérationnel. Des milliers d'applications profitent de cette facilité d'utilisation depuis de nombreuses années. C'est pour cette raison que le Bluetooth s'est imposé comme la solution de communication pour la transmission de données Ethernet et PROFINET ou de signaux E/S vers des parties de machine en mouvement ou en rotation, et plus particulièrement dans le secteur de la construction de machines et d'installations.

Avantages

  • Communication sans fil particulièrement fiable et stable
  • Installation rapide et simple
  • Fonctionnement en parallèle de nombreuses liaisons radio sans perturbation
  • Très bonne coexistence avec le WLAN 802.11

Ethernet et Profinet via Bluetooth grâce à l'adaptateur de port Ethernet (EPA)

La passerelle sans fil Ethernet robuste EPA  

La passerelle sans fil Ethernet robuste EPA

L'adaptateur de port Ethernet BT EPA permet de connecter vos modules d'automatisation compatibles Ethernet au réseau d'automates via le Bluetooth, et ce en toute sécurité.

Le BT EPA associe la fiabilité d'un module sans fil avec une antenne intégrée dans un boîtier industriel compact et robuste d'indice IP65. L'intégration dans votre application est plus simple que jamais.

Avantages :

  • Intégration transparente dans des réseaux d'automates Ethernet, tels que PROFINET
  • Convient pour la communication de sécurité, par exemple PROFIsafe ou SaftyBridge

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires