Bloc de jonction hybride

Deux en un

Deux en un

Un bloc de jonction, deux modes de raccordement. Bénéficiez des avantages de chaque technique.

Retour Raccordement à ressort de traction

Catégories

Rechercher dans Bloc de jonction hybride

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les blocs de jonction hybrides de Phoenix Contact, combinez intelligemment les modes de raccordement et utilisez selon vos besoins les différents avantages pour l'armoire électrique ainsi que les parties de connexions sur le terrain.

Avantages

  • Répondre simultanément aux exigences de câblage interne et externe grâce à différents types de raccordement réunis dans un bloc de jonction pour C.I.
  • Libre choix du mode de raccordement entre deux possibilités de combinaison
  • Encombrement réduit grâce à une forme compacte
  • Distances harmonisées entre les goulottes : bornes de mise à la terre et blocs de jonction de forme identique

Bloc de jonction pour la construction d'armoires électriques

Bloc de jonction hybride  

Combinaison intelligente avec un bloc de jonction hybride

Vous souhaitez mettre en place différents modes de raccordement pour la partie à l'intérieur et celle à l'extérieur d'une armoire électrique ? Avec les blocs de jonction hybride nous vous proposons une solution pratique et intéressante répondant à vos exigences.

Choisissez simplement la combinaison qui vous correspond :

  • avec raccordement vissé et raccordement à ressort
  • avec raccordement à ressort et raccordement rapide

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55