Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Répartition des signaux pour systèmes E/S standard

Répartition des signaux pour systèmes E/S standard

Pour la répartition des signaux pour les systèmes E/S standard, nos Termination Carrier vous offrent une solution Plug & Play : les supports de module vous aident à connecter rapidement et sans erreur des appareils classiques sur rail DIN aux cartes E/S standard de votre système d'automatisation en utilisant le système de précâblage VARIOFACE préconfectionné.

Go to Product Detail Page for item 2902657
TC-C-MAX2-SC-32221112 - Jeu de câbles
TC-C-MAX2-SC-32221112 - Jeu de câbles
2902657

Jeu de câbles destiné à la transmission des signaux et l'alimentation en tension sur le Termination Carrier pour les amplificateurs-séparateurs de la gamme MACX Analog Ex. Raccordement des points de connexion 3.2 et 2.2 (transmission de signaux avec cartes d'entrées actives) ainsi que des points de connexion 1.1 et 1.2 (alimentation en tension) du circuit imprimé de signalisation.

Avantages avec notre Termination Carrier pour la répartition des signaux pour des systèmes d'E/S standard

  • Encombrement réduit grâce au design compact
  • Disponibilité élevée de l'installation grâce à un boîtier robuste et à un circuit imprimé terminal découplé mécaniquement
  • Câblage simple grâce à des jeux de câbles enfichables et codés et à des câbles système préconfectionnés
  • Compatibilité optimale grâce à différents connecteurs et adaptateurs frontaux pour les cartes E/S de divers systèmes d'automatisation
  • Facilité d'entretien grâce à l'échange de modules à chaud et aux éléments de connexion facilement accessibles
  • Une seule conception technique nécessaire pour les applications de rail DIN et de système

Nouveaux produits

Termination Carrier pour Siemens ET200SP HA

Termination Carrier pour Siemens ET200SP HA

Couplage à un système périphérique décentralisé

Le Termination Carrier vous permet de réaliser sans erreur une connexion Plug and Play de différents types de signaux à votre Siemens SIMATIC ET200SP HA. L'utilisation d'appareils classiques sur rail DIN ne nécessite qu'un design d'ingénierie adapté aux applications sur rail DIN et système.

Caractéristiques principales

  • Pour amplificateur-séparateur NAMUR, Ex i, MACX Analog
  • Pour module d'alimentation et amplificateur-séparateur d'entrée Ex i, MACX Analog
  • Pour amplificateur-séparateur de sortie Ex i, MACX Analog
  • Pour relais de couplage PSR-MINI-SIL

Avantages

  • Raccordement rapide des signaux à votre Siemens SIMATIC ET200SP HA
  • Gain de place, grâce à un design compact
  • Disponibilité élevée de l'installation grâce à un boîtier robuste et à un circuit imprimé terminal découplé mécaniquement
  • Câblage simple grâce à des jeux de câbles enfichables et codés et à des câbles système préconfectionnés
  • Facilité d'entretien grâce à l'échange de modules à chaud et aux éléments de connexion facilement accessibles

Termination Carrier MACX Analog sans équipement
Produits d'interface analogique, câblage d'interface, MACX et Termination Carrier
Différents connecteurs système et adaptateurs frontaux : MACX Analog, système de précâblage, Termination Carrier, amplificateur-séparateur
 MACX Analog Termination Carrier Hot-Swap
Termination Carrier MACX Analog et appareil sur rail DIN
Termination Carrier MACX Analog sans équipement

Le support en aluminium, stable et résistant aux vibrations, est équipé d'un profilé permettant de recevoir les appareils pour rails DIN standard. De plus, le circuit imprimé terminal est découplé mécaniquement.

Produits d'interface analogique, câblage d'interface, MACX et Termination Carrier

Des jeux de câbles enfichables et détrompés vous permettent de raccorder rapidement les appareils sur rails DIN standard au circuit imprimé Termination Carrier en toute sécurité.

Différents connecteurs système et adaptateurs frontaux : MACX Analog, système de précâblage, Termination Carrier, amplificateur-séparateur

Pour une adaptation optimale aux cartes E/S de votre système d'automatisation, différents connecteurs système et adaptateurs frontaux sont disponibles, p. ex. :

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa

 MACX Analog Termination Carrier Hot-Swap

Des raccordements facilement accessibles et le changement des modules à chaud vous facilitent l'entretien.

Termination Carrier MACX Analog et appareil sur rail DIN

Grâce à l'utilisation d'appareils sur rail DIN standard, vous avez uniquement besoin d'une conception d'ingénierie pour les applications de systèmes et de rails normalisés.

Termination Carrier MINI Analog Pro dans l'armoire électrique

La solution peu encombrante pour la répartition de vos signaux d'E/S standard

Associé aux amplificateurs-séparateurs ultra compacts de la série MINI Analog Pro, Termination Carrier vous permet une densité d'assemblage unique dans l'armoire électrique.
Gagnez jusqu'à 65 % de place par rapport aux solutions courantes sur le marché :
Design compact : hauteur de 160 mm et profondeur d'env. 175 mm, modules encliquetés inclus.
Raccordement au système disposé de façon peu encombrante : le rayon du câble préconfectionné ne dépasse pas du module.
Le support des rails DIN dispose d'une butée intégrée, de telle sorte que plusieurs Termination Carrier peuvent lui être directement juxtaposées.
Les solutions Termination Carrier et MINI Analog Pro vous permettent d'installer jusqu'à 320 canaux dans une armoire électrique de 80 x 200 cm.

E-paper
Traitement des signaux et protection anti-déflagration

Préparer, transmettre et visualiser des signaux sans perturbation et en toute sécurité grâce à une isolation galvanique à 3 voies : avec notre gamme de produits pour la préparation des signaux et la protection anti-déflagration, vous couvrez toutes les tâches de transmission de signaux sans perturbation et en toute sécurité, p. ex. avec les amplificateurs-séparateurs NAMUR, les amplificateurs-séparateurs bipolaires, les convertisseurs de température, les séparateurs d'alimentation, etc.

Ouvrir l'e-paper
Page de couverture de la brochure « Traitement des signaux et protection anti-déflagration »