Blocs de jonction pour conducteur de protection

En un seul clic

En un seul clic

Il vous suffit d'encliqueter sur le profilé pour réaliser le raccordement PE.

Retour Raccordement rapide

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction pour conducteur de protection

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Votre sécurité nous importe beaucoup : les blocs de jonction pour conducteur de protection vert/jaune de Phoenix Contact sont conformes à la norme CEI 60947-7-2.

Avantages

  • Encombrement réduit grâce à une forme compacte
  • Manipulation et application faciles : encastrement sur profilé
  • Évolutivité modulaire avec blocs de jonction de traversée et pour conducteur de protection de même forme

Pied PE encliquetable

Bloc à pied encliquetable sur le profilé  

Contact PE en un seul clic

Les blocs de jonction pour conducteur de protection à pied PE facilitent encore plus la tâche : la connexion entre les points de raccordement et le profilé est réalisée automatiquement après encliquetage.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55