Régulation de l'injection des installations photovoltaïques

Représentation de larmoire électrique du régulateur dinjection

Régulation de l'injection certifiée

Apportez votre contribution à la stabilité du réseau.

Retour Gestion du parc photovoltaïque

Catégories

Rechercher dans Régulation de l'injection des installations photovoltaïques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le régulateur saisit les paramètres au niveau du raccordement au réseau. Les prescriptions de l'exploitant du réseau permettent de calculer les grandeurs de réglage transmises à l'onduleur. Grâce à cette boucle d'asservissement, la centrale photovoltaïque remplit les fonctions de soutien du réseau, pour le raccordement à la moyenne et haute tension.

Avantages

  • Fonctionnement fiable de l'installation et raccordement facile au réseau, car toutes les conditions de raccordement techniques sont satisfaites
  • Des solutions d'automatisation intelligentes assurent des coûts réduits d'étude et d'exploitation
  • Le logiciel préprogrammé permet de mettre rapidement en service les installations de production d'énergie
  • Des interfaces ouvertes permettent les extensions personnalisées des clients

Automate

Automate pour régulation de linjection  

Automate pour régulation de l'injection

Certification selon VDE-AR-N 4110/-20

Qu'il s'agisse d'une centrale de cogénération, d'une installation photovoltaïque ou d'énergie éolienne : à partir de cette année, les installations de production d'énergie qui alimentent le réseau allemand moyenne ou haute tension, doivent comprendre une unité de régulation certifiée, ce que l'on appelle le régulateur d'installation de production d'énergie. Là où jusqu'à présent une déclaration du fabricant était suffisante, il faut maintenant un certificat fourni par une autorité de certification accréditée, selon la norme DIN EN ISO/CEI 17065. Notre régulateur d'installation de production d'énergie est certifié selon VDE-AR-N 4110/-20, et met ainsi en œuvre les conditions liées à la puissance active et à la puissance réactive, ainsi que la surveillance des conditions de tension au niveau du point de raccordement du réseau.

Ensemble de commutateurs pour la régulation de linjection  

Ensemble de commutateurs pour la régulation de l'injection

Solution complète

Grâce à notre solution d'armoire électrique prête à installer pour la régulation de l'injection, nous avons déjà réuni tous les composants nécessaires, tels que l'automate, la technique de réseau et l'alimentation, dans un seul boîtier. Avec cette solution complète, vous alimentez le courant dans le réseau électrique, à partir de votre installation de production d'énergie conformément à la norme VDE-AR-N 4110/-20.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55