Dispositif d'extension Ethernet

Dispositif dextension Ethernet

Communication IP via des câbles à deux fils au choix, jusqu'à 20 km

Mise en réseau et diagnostics Ethernet par Plug-and-Play.

Retour Ethernet industriel

Catégories

Rechercher dans Dispositif d'extension Ethernet

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les dispositifs d'extension Ethernet, vous pouvez raccorder des réseaux Ethernet jusqu'à une distance de 20 km, via des câbles simples à deux fils. En outre, vous pouvez combiner des dispositifs d'extension Ethernet administrables et non administrables dans un réseau. Cette combinaison unique et la mise en service particulièrement facile par Plug-and-Play permettent une mise en réseau et un diagnostic économiques de tous les équipements et lignes via IP.

Avantages

  • Communication Ethernet jusqu'à une distance de 20 km via un câble cuivre à deux fils
  • Aucune configuration nécessaire
  • Économies de temps et d'argent, grâce à la détection automatique de la topologie et des débits de transfert de données
  • Extension sans effet rétroactif pendant le fonctionnement via n'importe quel câble à deux fils
  • Utilisation flexible dans des structures point à point, linéaires et en anneau

Dispositif d'extension Ethernet non administrable

Dispositif dextension Ethernet non administrable  

Plug & Play même dans les structures en anneau

Le dispositif d'extension Ethernet non administrable permet une mise en service facile par Plug & Play. A l'inverse du dispositif d'extension administrable, la version non administrable est transparente par rapport au protocole du réseau Ethernet. L'appareil ne dispose pas de sa propre adresse IP. Cela permet l'utilisation sans conflit dans tous les réseaux IP, sans connaissances préalables des réseaux.

Le dispositif d'extension Ethernet non administrable prend en charge les structures point à point, linéaires et en anneau.

Mise en réseau et surveillance faciles, avec les dispositifs d'extension Ethernet

Système dextension Ethernet  

Reliez des dispositifs d'extension Ethernet administrables et non administrables dans un réseau

L'association unique de dispositifs d'extension Ethernet administrables et non administrables, dans un réseau, rend la mise en réseau des équipements particulièrement facile et d'une rentabilité économique inégalée.

Le système d'extension permet de connecter avec les appareils, non seulement de simples applications Ethernet point à point, mais également des réseaux IP étendus.

Un seul appareil administrable permet de surveiller facilement à distance l'intégralité des segments d'extension et des participants. En cas d'incidents inattendus, tel que p. ex. un affaiblissement des lignes, vous recevez un avertissement détaillé.

Dispositif d'extension Ethernet administrable

Dispositif dextension Ethernet administrable  

Le dispositif d'extension Ethernet administrable apporte de la simplicité et de la rentabilité dans votre réseau Ethernet

Les dispositifs d'extension Ethernet administrables vous permettent d'établir un diagnostic centralisé de tous les équipements et lignes via IP, et de le transmettre automatiquement par SNMP (Simple Network Management Protocol) sous forme de message à la salle de contrôle.

Il existe deux versions du dispositif d'extension Ethernet administrable :

  • Switch Ethernet 4 ports avec deux ports DSL pour les topologies point à point, linéaires et en anneau, et pour l'écran
  • Switch Ethernet 1 port avec un port DSL pour applications point à point et les LED

Les deux appareils disposent d'un parafoudre basse tension, interchangeable à part entière, avec une surveillance fonctionnelle préventive. Cela augmente la fiabilité du système.

Parafoudre basse tension à part entière

Parafoudre basse tension PLUGTRAB PT-IQ  

Le parafoudre basse tension intelligent PLUGTRAB PT-IQ vous prévient bien avant que votre installation ne soit plus protégée

PLUGTRAB PT-IQ est le système de protection antisurtension préventif de Phoenix Contact.

Avantage : les parafoudres sont soumis à une surveillance multi-niveaux. Cela signifie que les défaillances deviennent prévisibles.

Il convient notamment de noter la notification à distance et la signalisation à plusieurs niveaux des équipements de protection. Il est ainsi possible d'envoyer p. ex. les messages d'événements suivants via SNMP :

  • Limite d'usure atteinte, remplacement recommandé
  • Surcharge, remplacement indispensable

Versions du produit

Le dispositif d'extension Ethernet est disponible dans les versions suivantes :

Dispositif dextension Ethernet administrableDispositif dextension Ethernet administrableDispositif dextension Ethernet non administrable
Dispositif d'extension Ethernet administrableDispositif d'extension Ethernet administrableDispositif d'extension Ethernet non administrable
Diagnostic à distanceDiagnostic à distance nomade via IP : basé sur le web ou sur le protocole SNMPDiagnostic à distance nomade via IP : basé sur le web ou sur le protocole SNMPDiagnostic à distance nomade via USB
TopologiesAnneau, ligne,
point à point
Point à pointAnneau, ligne,
point à point
Parafoudre basse tension interchangeableOuiOui 
Diagnostic sur le terrainÉcranLEDLED
Ports2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
Désignation du produitTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Référence270225527022532702409
Dispositif dextension Ethernet administrableDispositif dextension Ethernet administrableDispositif dextension Ethernet non administrable
Dispositif d'extension Ethernet administrableDispositif d'extension Ethernet administrableDispositif d'extension Ethernet non administrable
Diagnostic à distanceDiagnostic à distance nomade via IP : basé sur le web ou sur le protocole SNMPDiagnostic à distance nomade via IP : basé sur le web ou sur le protocole SNMPDiagnostic à distance nomade via USB
TopologiesAnneau, ligne,
point à point
Point à pointAnneau, ligne,
point à point
Parafoudre basse tension interchangeableOuiOui 
Diagnostic sur le terrainÉcranLEDLED
Ports2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
Désignation du produitTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Référence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Système d'extension Ethernet

Utilisé par les services municipaux de Bad Pyrmont

Informations supplémentaires