EXTENDER 2010 ETH COAX-G - Module d’extension Ethernet
1319320

Module d'extension Gigabit Ethernet, extension de réseau avec câble coaxial jusqu'à 1 kilomètre, largeur de bande jusqu'à 1 Gbit/s, fonction Power over Link (PoL) pour l'alimentation d'autres appareils par le câble coaxial, fonction Power over Ethernet (PoE)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Utilisation de câbles à paires torsadées ou câbles coaxiaux existants
Construction flexible du réseau
Mise en service simple par Plug & Play
Transparence du réseau (aucune configuration IP requise)
Transmission transparente de tous les protocoles Ethernet standard