Onduleurs DC/AC pour rails DIN symétriques

Onduleurs DC/AC

Le nouvel onduleur DC/AC de la gamme QUINT POWER transforme le courant continu en courant alternatif. Avec ce convertisseur de tension compact, nous fournissons pour la première fois une solution pour la génération de courant alternatif dans les applications DC.

Avantages

  • Utilisable dans le monde entier grâce à la sélection manuelle de la tension alternative de sortie par bloc de jonction de signalisation
  • Sinus pur à la sortie
  • Interface USB pour la connexion avec des PC industriels par exemple
  • Possibilité de montage en parallèle pour différentes applications
  • Gain de place grâce à un design compact

Montage en parallèle avec sortie synchronisée

Le convertisseur vous permet de monter deux appareils en parallèle. Ainsi, cela augmente la sécurité de fonctionnement de vos installations en cas de panne d'alimentation (redondance) ou vous permet de profiter de la possibilité d'augmenter la puissance. L'utilisation du convertisseur permet de doubler la puissance côté sortie.
Les positions de phase sont synchronisées dans les deux modes de fonctionnement par la communication entre les deux onduleurs DC/AC.

Montage en parallèle du convertisseur QUINT DC/AC

Montage en parallèle du convertisseur QUINT DC/AC

Réseau triphasé pour l'application d'entraînement

Montage de trois convertisseurs en parallèle pour réaliser un réseau triphasé. Les trois onduleurs DC/AC peuvent communiquer entre eux et synchronisent ainsi en temps réel le déphasage de 120 degrés. Il est ainsi possible de faire fonctionner des entraînements triphasés.

Réseau triphasé avec le convertisseur QUINT DC/AC

Réseau triphasé avec le convertisseur QUINT DC/AC