QUINT4-INV/24DC/1AC/600VA/USB - Convertisseur DC/AC
1067325

QUINT INVERTER, Montage sur profilé, entrée:24 V DC, sortie :1AC / 600 VA, pur sinus.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisable dans le monde entier grâce à la sélection manuelle de la tension alternative de sortie par bloc de jonction de signalisation
Courbe sinusoïdale absolue à la sortie
Interface USB pour la connexion avec par ex. des PC industriels
Possibilité de montage en parallèle pour différentes applications
Gain de place grâce à une conception compacte