Convertisseurs DC/DC

Convertisseurs DC/DC

Tension continue régulée

Évitez toute perturbation du récepteur : les convertisseurs DC/DC assurent une tension continue régulée.

Retour Alimentations et alimentations sans interruption

Catégories

Rechercher dans Convertisseurs DC/DC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les convertisseurs DC/DC assurent une tension continue régulée. Leur utilisation permet d'éviter les perturbations de votre application. Vous réactivez les tensions, de sorte que la charge est toujours alimentée en tension continue régulée, même avec des câbles très longs. Les convertisseurs DC/DC adaptent le niveau de tension et assurent la mise en place de systèmes d'alimentation indépendants, grâce à l'isolation galvanique.

Avantages

  • Côté sortie le plus puissant : extension facile des installations, démarrage fiable des charges lourdes et déclenchement rapide des coupe-circuits automatiques (SFB Technology)
  • Signalisation avancée : surveillance préventive des fonctions, signalant tout état de fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
  • Choix entre les raccordements Push-in et vissé
  • Les homologations CEIEx et Ex permettent l'utilisation en atmosphère explosible
  • Les convertisseurs DC/DC QUINT font partie du système COMPLETE line

Convertisseurs DC/DC QUINT avec une fonctionnalité maximale

Convertisseurs DC/DC QUINT avec techniques de raccordement Push-in ou vissée  

Convertisseurs DC/DC QUINT avec techniques de raccordement Push-in ou vissée

Avec leur fonctionnalité maximale et des technologies de pointe, les convertisseurs DC/DC QUINT assurent la sécurité et la fiabilité.Grâce à la SFB Technology, à la réserve de puissance statique (125 %) et à la surveillance préventive des fonctions, ils assurent une disponibilité maximale des installations.

Pour la première fois, vous profitez avec les convertisseurs DC/DC de la réserve de puissance statique (200 % pendant 5 s), du choix entre les techniques de raccordement Push-in ou vissée et de l'homologation CEIEx. L'utilisation en atmosphère explosible est également possible. Vous pouvez également personnaliser les seuils de signalisation et les courbes caractéristiques.

Niveaux de tension des convertisseurs DC/DC QUINT

Niveaux de tension des convertisseurs DC/DC QUINT  

Les niveaux de tension des convertisseurs DC/DC QUINT

Les convertisseurs DC/DC QUINT sont adaptés aux puissances avec des courants jusqu'à 20 A. En raison de la grande plage de tension d'entrée, toutes les tensions d'entrée et de sortie courantes dans les classes de puissance jusqu'à 480 W sont possibles. Ils convertissent les tensions d'entrée nominales de 12 V DC, 24 V DC ou 48 V DC en tensions de sortie de 5 à 56 V DC.

Les convertisseurs DC/DC QUINT avec entrée à plage étendue sont parfaitement adaptés p. ex. aux utilisations ferroviaires ou à la production d'énergie. Ils permettent des tensions d'entrée de 42 à 96 V DC ou de 67 à 154 V DC.

Convertisseurs DC/DC QUINT avec revêtement de protection

Convertisseurs DC/DC QUINT avec revêtement de protection  

Convertisseurs DC/DC QUINT avec revêtement de protection

Les convertisseurs DC/DC QUINT avec un revêtement de protection sont extrêmement résistants et sont adaptés aux environnements exigeants. Le revêtement de protection des convertisseurs DC/DC protège contre la poussière, les gaz corrosifs et contre une humidité de l'air de 100 % ainsi que contre les défaillances par des courants superficiels dus à la corrosion et par la migration électrochimique.

Convertisseurs DC/DC TRIO avec 1 500 V

Convertisseurs DC/DC TRIO pour lalimentation décentralisée  

Convertisseurs DC/DC TRIO pour l'alimentation décentralisée

Le convertisseur DC/DC de la gamme TRIO avec 1 500 V alimente votre installation directement sur le terrain et permet une alimentation fiable même sans réseau central. Il est parfaitement adapté aux utilisations du secteur photovoltaïque et de la technique d'entraînement.

Sur les installations photovoltaïques, le démarrage de l'onduleur central avec le convertisseur DC/DC TRIO est possible même sans réseau d'alimentation.

Dans le domaine de la technique d'entraînement, l'appareil fournit 24 V directement dans la machine, pour alimenter la commande de l'installation. 

Convertisseur DC/DC UNO pour les applications photovoltaïques

Alimentation directe par les panneaux photovoltaïques  

Convertisseur DC/DC UNO pour une alimentation directe de la boîte de jonction par le panneau photovoltaïque

Avec le convertisseur DC/DC de la gamme UNO POWER, vous alimentez votre armoire électrique directement par l'installation photovoltaïque. Par le raccordement direct aux tensions des rangées jusqu'à 1 000 V DC, la boîte de jonction est alimentée directement par le panneau photovoltaïque. Ainsi, vous économisez des coûts d'installation et vous augmentez l'efficacité du système.

Conversion des tensions avec MINI POWER

MINI POWER pour tensions de 10 à 75 V DC  

Niveaux de tension des convertisseurs DC/DC MINI

Les convertisseurs DC/DC de la gamme MINI POWER sont adaptés aux petites puissances. Les convertisseurs de fréquence sont disponibles pour des tensions d'entrée de 10 à 75 V DC. Ils fournissent des courants de 0,7 à 2 A. Une DEL et une sortie de couplage active surveillent la tension de sortie. Les convertisseurs DC/DC MINI sont particulièrement adaptés aux techniques de mesure, de commande et de régulation.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues