Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 - Convertisseur DC/DC
2320018

Pour les installations neuves, utilisez l'article suivant : 1066704.
Convertisseur DC/DC MINI à découpage primaire pour montage sur rail DIN, entrée : 12 V DC ... 24 V DC, sortie : 5 V DC ... 15 V DC/2 A

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Isolation galvanique : pour la conception de systèmes d'alimentation indépendants
Possibilité d'utilisation pour différents niveaux de tension
Tension constante : affinement de la tension de sortie pour une tension constante, même à l'extrémité de câbles longs