Outil de coupe

Outil de coupe

L'outil de coupe de la gamme de produits CUTFOX réalise un usinage conforme et permanent des conducteurs. L'outil de coupe particulièrement robuste garantit un résultat de coupe sans copeaux ni écrasement. Avec les profilés et coupe-profilés, vous découpez des matériaux d'une épaisseur pouvant atteindre 2,5 mm, et ce grâce au mécanisme de levier qui de plus vous économisera des forces.

Go to Product Detail Page for item 1212621
CUTFOX-ES - Outil de coupe
CUTFOX-ES - Outil de coupe
1212621
E-No: 983035049

Ciseaux d'électricien, pouvoir tranchant élevé grâce à la microdenture dans la zone de coupe, convient pour le cuivre, l'aluminium, les fibres de Kevlar et les matières synthétiques, poignée en deux parties avec zone anti-glissement, ergonomique, articulation filetée ajustable

Go to Product Detail Page for item 1139721
CUTFOX-ES-1 - Outil de coupe
CUTFOX-ES-1 - Outil de coupe
1139721
E-No: 983042129

Ciseaux d'électricien, pouvoir tranchant élevé grâce à la microdenture dans la zone de coupe, encoche pour dénuder les câbles multibrins, adaptés au cuivre, à l'aluminium, aux fibres de Kevlar et au plastique, poignées en deux parties, avec zone souple anti-glissement, ergonomiques, articulation filetée réglable, avec étui de protection, étui de protection avec clip d'accrochage à la ceinture

Avantages

  • Durable grâce à des arêtes de coupe spécialement trempées et traitées
  • Sans effort grâce à la transmission par levier optimale et à la géométrie de coupe
  • Protection des articulations et anti-fatigue grâce à une poignée ergonomique
  • Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
Outil de coupe pour la découpe aisée et sans effort

Coupe-câble à crémaillère CUTFOX 35

Coupe aisée

Outil de coupe pour une coupe aisée et sans effort : nous avons l'outil de coupe idéal pour chaque application dans notre gamme de produits CUTFOX.
Vous pouvez travailler sur des conducteurs et des câbles jusqu'à 1 400 mm² et d'un diamètre max. de 100 mm pratiquement sans risquer de les écraser. Le mécanisme à crémaillère de l'outil de coupe permet de réduire la force requise même sur des sections de conducteur importantes pouvant aller jusqu'à un diamètre de 100 mm.

Des résultats constants sont garantis par l'outil de coupe, même avec des matériaux très durs comme les cordes de piano et l'acier pour ressorts.

Outil de coupe : profilé et coupe-profilé

Outil de coupe des profilés PPS BASIC

Découper au millimètre près

Les profilés et coupe-profilés vous permettent de découper les profilés en plastique ou métalliques sans ébarbures ni copeaux.

Vous pouvez obtenir la longueur exactement désirée, avec une butée, de profilés et de coupe-profilés. La plage des millimètres et pouces inscrite sur la barre graduée est protégée contre l'usure sur une longue durée. Guidages, butées et barres graduées assurent l'orthogonalité en cas de traitement au millimètre près.