CUTFOX 12 - Outil de sectionnement de câbles
1212128
N° ELDAS®: 983041009

Coupe-câble, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 12 mm de diamètre (jusqu'à 35 mm2)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Coupe de différents types et tailles de câbles
Découpe sans bavure et sans écrasement
Acier à outils spécial pour une utilisation durable
Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement