Blocs de jonction

Solutions individuelles

Solutions individuelles

Déjà montés ou à équiper soi-même : les blocs de jonction vous permettent de réaliser toutes vos opérations de commutation.

Retour Raccordement vissé

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous souhaitez mettre en place individuellement des composants et maintenir un agencement des commutations flexible ? Vous pouvez utiliser les blocs de jonction de Phoenix Contact dans différentes applications.

Avantages

  • Productivité élevée grâce aux nombreux modèles avec LED, diodes de blocage ou résistances
  • Identification facilitée et nombre de mauvais câblages minimisé grâce au schéma de branchement imprimé
  • Gain de place grâce à son design compact

Une solution - de nombreuses versions

Blocs de jonction avec LED  

Visualisation des statuts de fonctionnement grâce aux LED

Vous pouvez mettre en place les blocs de jonction dans des applications variées. Les exigences de sécurité sont également respectées : l'impression de schémas de branchement ou l'utilisation de symboles permettent de réduire considérablement le risque de mauvais câblages.

Faites votre choix dans différents modèles :

  • blocs de jonction avec LED, permettant de visualiser les états de fonctionnement dans une installation
  • blocs de jonction avec diodes de blocage pour protéger les composants contre des courants inverses ou des résistances
  • Versions à un ou plusieurs étages

Modulaire et enfichable

Fiches de composants  

Fiches de composants : elles s'adaptent à votre utilisation

Flexibilité augmentée avec les versions à monter soi-même de Phoenix Contact. Complétant de façon pratique le bloc de jonction, nous vous proposons des fiches de composants à installer dans des modules électroniques et des bornes de blindage.

Les connecteurs portent des composants tels que :

  • fusibles
  • affichages lumineux
  • diodes
  • résistances

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55