Connexion de type barrière

Connexion de type barrière

Simple et rapide en combinaison

Câblez vos conducteurs avec cosses à anneau aisément et rapidement grâce à la technologie Push-in.

Retour Blocs de jonction

Catégories

Rechercher dans Connexion de type barrière

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Travaillez dans le confort : avec les blocs de jonction à barrière de Phoenix Contact, vous branchez les conducteurs facilement et en toute sécurité. Le principe de raccordement vissé avec vis montée sur ressort, associé à la connectique Push-in, permet un câblage simple et rapide. Les blocs de jonction à barrière sont disponibles en montage sur rail DIN ou en montage direct.

Avantages

  • Libre-choix de la connectique : répondre simultanément aux exigences de câblage interne et externe, différents types de raccordement étant réunis dans un bloc de jonction
  • Conception d'installation flexible grâce à différentes possibilités de montage : montage sur rail DIN ou montage direct
  • Raccordement aisé par cosse à anneau grâce au principe de raccordement vissé avec vis montée sur ressort, sans entretien avec frein-filet intégré
  • Enfichage direct, simple et sans outil avec le raccordement multiconducteur Push-in
  • Répartition de potentiel simple avec un système rapide de ponts enfichables, visibilité maximale grâce à une grande surface de repérage
  • Sécurité de l'utilisateur grâce à la protection intégrée contre les contacts accidentels
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

Libre-choix des techniques de raccordement

Les blocs de jonction à barrière BT sont disponibles pour des techniques de raccordement diverses et comme variantes hybrides. Combinez intelligemment les modes de raccordement et bénéficiez selon vos besoins de leurs différents avantages pour l'armoire électrique et le raccordement sur le terrain.

Raccordements possibles BT
Raccordement aisé par cosse à anneauCombinaison conviviale, facile et rapidePlusieurs câbles, un seul point de liaison

Reliez facilement deux conducteurs grâce aux blocs de jonction de liaison peu encombrants. Tout est possible : la plage de section transversale, le pontage flexible et les possibilités de repérage optimales font des blocs de jonction de liaison de Phoenix Contact une technique de raccordement universelle.

Câblez vos conducteurs avec cosses à anneau aisément et rapidement grâce à la technologie Push-in. Avec les blocs de jonction hybrides de Phoenix Contact, combinez intelligemment les techniques de raccordement et exploitez selon vos besoins les différents avantages pour l'armoire électrique et le raccordement sur le terrain.

Les blocs de jonction multiconducteurs vous permettent de répartir les potentiels de manière peu encombrante et à moindre frais. Vous disposez de différents types de conducteurs ou de sections de conducteur ? Avec les blocs de jonction multiconducteurs Push-in de Phoenix Contact, vous raccordez jusqu'à quatre conducteurs par point de connexion dans un câblage fil-à-fil.

Types de montage : sur rail DIN et montage direct

Types de montage BT

Principe de raccordement vissé avec vis montée sur ressort

Raccordement aisé par cosse à anneau  

Raccordement aisé par cosse à anneau

Raccordement aisé et sûr par cosse à anneau :

  • Raccordement aisé du conducteur grâce à des vis de raccordement imperdables et montées sur ressort
  • Centrage des vis automatique grâce à un guidage optimal dans le boîtier du bloc de jonction
  • Raccordement vissé résistant aux vibrations et sans entretien grâce au disque de ressort intégré
  • Raccordement multiconducteur aisé
  • Résistances importantes à la traction du conducteur en raison d'une force de contact élevée et de larges surfaces de contact

technologie de raccordement Push-in

technologie de raccordement Push-in  

technologie Push-in

Utilisation facile, connexion performante :

  • Raccordement direct et sans outil de conducteurs prééquipés rigides ou munis d'embouts
  • Le contour spécial du ressort permet d'enficher simplement les conducteurs dotés d'un embout à partir de 0,25 mm², tout en ayant des résistances à la traction maximales du conducteur
  • Le bouton poussoir permet de libérer les conducteurs facilement avec n'importe quel outil, sans contact direct avec les pièces sous tension
  • Afin de pouvoir raccorder des conducteurs souples sans embout à partir de 0,14 mm², seul le pressoir doit être actionné lors de l'enfichage

Qualité supérieure

Des raccordements fiables – telle est notre exigence. La qualité de nos produits en est la clé. Tout commence avec le choix des matériaux.

Pièces métalliques en alliage au cuivre résistant à la corrosion liée au fendillement par contrainte :

  • Aucune formation d'éléments sous l'effet de l'humidité
  • Contacts sûrs
  • Echauffement limité grâce à une bonne conductivité électrique

Boîtier isolant en polycarbonate élastique et résistant aux chocs :

  • recyclable, exempt d'halogène et résistant aux UV
  • Bonne résistance au climat tropical et aux termites
  • Températures de service de -40 °C à +130 °C
  • Stabilité dimensionnelle et bonne résistance à la déformation thermique
  • Résistance chimique élevée
  • Caractéristiques de vieillissement exceptionnelles
  • Certification selon UL 94 pour la classe d'inflammabilité V0

 

Blocs de jonction Push-in

Blocs de jonction avec raccordement Push-in  

Blocs de jonction Push-in

Avec les blocs de jonction PT équipés de la technique de raccordement Push-in, vous disposez d'un bloc de jonction adapté à chaque opération, variant entre 1,5 mm² et 185 mm².
Différentes séries de blocs de jonction prennent en compte les exigences de chaque application, par exemple l'industrie ferroviaire, la technique de l'énergie, ou pour les zones à risques d'explosion de l'industrie des processus.

Les blocs de jonction tirent profit des avantages du système CLIPLINE complete. Parmi ces avantages, il est notamment possible de combiner au choix toutes les connectiques aux accessoires standardisés du système.

Technique de raccordement Push-in – Directement du terrain à l'automate

La vaste gamme de produits Push-in de Phoenix Contact vous permet de réaliser facilement et rapidement le câblage de toute votre application.

Connecteur Push-in à barrière

Redécouvrez le raccordement avec Push-in

Du câblage de terrain au câblage de puissance et d'automate, vous pouvez faire votre sélection dans une gamme complète de produits. Réalisez sans outils et sans difficulté les contacts pour capteurs, actionneurs, blocs de jonction, composants d'interface et composants d'automatisation. Push-in – L'originale de Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Blocs de jonction à barrière BT – la sécurité pour toutes les applications

Sécurité de contact élevée, même en conditions extrêmes.