Antennes et câbles

Antennes et câbles

Une réception optimale

Des antennes et accessoires appropriés vous permettent de parfaire votre solution sans fil.

Retour Industrial Wireless

Catégories

Rechercher dans Antennes et câbles

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Assurez une qualité de transmission maximale pour vos applications et dotez vos appareils sans fil d'antennes appropriées. Les accessoires tels que les câbles correspondant à votre matériel permettent de compléter cet ensemble.

Avantages

  • Plus de puissance pour votre application grâce à une gamme d'accessoires complémentaire
  • Idéal pour les applications industrielles grâce à une conception d'antennes spéciales
  • Sélection simplifiée des bons composants grâce à des exemples pratiques

La bonne antenne pour votre application

Des antennes pour chaque application  

Des antennes pour chaque application

La bonne antenne permet de transformer nos appareils sans fil en des solutions individuelles pour votre application.

Espaces de stockage ou de production
Pour la couverture sans fil de pièces remplies de nombreux obstacles réfléchissants

Systèmes guidés
Pour la transmission sans fil par exemple de systèmes guidés

Liaisons radio
Pour le pontage de distances importantes

Véhicules ou machines
Des antennes particulièrement robustes, par exemple pour le raccord de véhicules

Ce dont vous avez besoin pour votre système sans fil

Composants d'un appareil sans fil  

Composants d'un appareil sans fil

Ici, vous pouvez voir les composants dont vous avez besoin pour un appareil sans fil.

  1. Coffret de commande
  2. Module radio
  3. Pigtail
  4. Protection antisurtension
  5. Câble d'antenne
  6. Adaptateur
  7. Antenne

 

Barrière d'antenne pour une utilisation sécurisée d'antennes standards en zone Ex

Barrière pour antenne destinée à une installation en zone Ex 2  

Barrière pour antenne destinée à une installation en zone Ex 2

La barrière d'antenne permet aux sorties haute fréquence de vos modules sans fil d'être dotées d'une sécurité intrinsèque selon le mode de protection Ex i. Elle limite l'énergie d'allumage en cas d'erreur. Ceci vous permet d'utiliser des antennes standard dans des zones explosibles de la zone 0, 1 et 2.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires