Connectique CA

Connectique CA

Convient à toutes les classes de puissance

Choisissez une gamme de produits pour l'alimentation du réseau.

Retour Connecteurs photovoltaïques

Catégories

Rechercher dans Connectique CA

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Phoenix Contact propose une vaste gamme de connectique adaptée à chaque classe de puissance pour l'installation de systèmes photovoltaïques côté courant alternatif. La gamme comprend un système de raccordement ultra-compact, des connecteurs rectangulaires et circulaires pour appareils monophasés et triphasés, ainsi que des blocs de jonction de traversée et des accessoires appropriés.

Vos avantages

  • Montage facile grâce à la fiabilité d'une connectique à vis et à raccordement serti
  • Flexibilité élevée grâce à des solutions de raccordement adaptées à différentes sections de câble
  • Installation et maintenance simplifiées grâce à une connectique tout-en-un

Connecteurs circulaires CA à protection IP

Connecteurs circulaires CA  

Connecteurs CA circulaires avec protection IP

Les connecteurs de terrain et les traversées de paroi à équiper de la série PRC au format circulaire vous permettent de raccorder des câbles CA en toute sécurité, rapidement et facilement. Les composants de qualité supérieure contribuent à une disponibilité élevée des installations.

  • Courants jusqu'à 35 A
  • Sections de conducteurs de 1,5 mm² à 6 mm²
  • Variantes à 3 et 5 pôles
  • Montage sans outillage spécial

 

Connecteurs rectangulaires CA à protection IP

Connecteurs rectangulaires CA  

Connecteurs rectangulaires CA à protection IP

Les connecteurs rectangulaires et traversées de paroi modulaires de la série VARIOCONNEC sont disponibles avec un raccordement vissé, serti ou soudé. Les composants de qualité supérieure contribuent à une disponibilité élevée des installations.

  • Courants jusqu'à 70 A
  • Pour contacts sertis avec sections transversales de 4, 10 et 16 mm²
  • Variantes à 4 et 5 pôles

Blocs de jonction de traversée et pour C.I.

Raccordement pour circuits imprimés  

Raccordement CA pour C.I.

Phoenix Contact propose une gamme complète de connecteurs, de blocs de jonction de traversée et pour C.I, soit une solution adaptée à chaque cas :

  • Intensités de courant jusqu'à 309 A
  • Sections entre 0,2 mm² et 150 mm²
  • Tensions jusqu'à 600 V UL/1000 V

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Téléchargements


Connecteurs pour unités d'accumulateurs

Mise en service efficace et sûre avec les connecteurs hybrides.