Liste de produits : convertisseurs de tension, CA et CC

Filtres

5 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VOLTAGE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Convertisseur de tension - MACX MCR-VAC - 2906239

Convertisseur de tension MACX MCR, pour tensions alternatives de 0 V ... 20 V jusqu'à 0 ... 660 V AC, signal de sortie : 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA

Convertisseur de tension - MACX MCR-VAC-PT - 2906244

Convertisseur de tension MACX MCR, pour tensions alternatives de 0 V ... 20 V jusqu'à 0 ... 660 V AC, signal de sortie : 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA

Convertisseur de tension - MACX MCR-VDC - 2906242

Convertisseur de tension MACX MCR, pour tensions continues de 0... (+/-) 20 V DC jusqu'à 0.. .(+/-) 660 V DC, signal de sortie (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA

Convertisseur de tension - MACX MCR-VDC-PT - 2906243

Convertisseur de tension MACX MCR, pour tensions continues de 0... (+/-) 20 V DC jusqu'à 0.. .(+/-) 660 V DC, signal de sortie (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA

Convertisseur de tension - MCR-VAC-UI-O-DC - 2811103

Convertisseur de tension MCR pour tensions alternatives de 0..20 V AC à 0..440 V AC, signal de sortie 0..10 V/0(4)..20 mA

5 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55